Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence |
FRVF10A FRVFA20A |
Référence | D | P.C.D. | T | d | Type de trou usiné | Prix unitaire | ||
Type | N° | Qté 1 ~ 4 | ||||||
E1 | FRVF | FRVFA | ||||||
FRVF FRVFA | 10A | 70 | 50 | 8 | 10 | 17.8 | ||
20A | 80 | 60 | 8 | 10 | 27.7 | |||
25A | 90 | 70 | 8 | 10 | 34.4 | |||
40A | 105 | 85 | 10 | 10 | 49.1 | |||
50A | 120 | 100 | 10 | 10 | 61.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FRVF10A |
FRVF20A |
FRVF25A |
FRVF40A |
FRVF50A |
FRVFA10A |
FRVFA20A |
FRVFA25A |
FRVFA40A |
FRVFA50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Flange Shape | Flange Size (Nominal) | Connection Pipe Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Obturateur | 10 | 10A | ||
25.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Obturateur | 20 | 20A | ||
29.35 € | 1 | 5 jours | 10 | Obturateur | 25 | 25A | ||
39.13 € | 1 | 5 jours | 10 | Obturateur | 40 | 40A | ||
42.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Obturateur | 50 | 50A | ||
24.46 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 10 | 10A | ||
24.46 € | 1 | 5 jours | 10 | Standard | 20 | 20A | ||
28.12 € | 1 | 5 jours | 10 | Standard | 25 | 25A | ||
37.90 € | 1 | 5 jours | 10 | Standard | 40 | 40A | ||
41.57 € | 1 | 5 jours | 10 | Standard | 50 | 50A |
Loading...
Type | Embase | Flange Type | VF | Material | EN 1.4301 équiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Flange Shape
Flange Size (Nominal)
Connection Pipe Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles