Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Grade | Couleur | Transmission de la lumière | Température ambiante de fonctionnement |
ACAU | Acrylique | Standard | Transparent | 93% | -30~80°C |
ACBU | Marron fumé | 25% | |||
ACTAU | Classe antistatique | Transparent | 79% | ||
ACBTAU | Marron fumé | 32% | |||
PYAU | PET | Standard | Transparent | 87% | -15~55°C |
PYBU | Marron fumé | 28% | |||
PYTAU | Classe antistatique | Transparent | 77% | ||
PYBTAU | Marron fumé | 30% |
Référence pièce | - | B | - | A | - | L | - | T |
ACAU | - | 65 | - | 100 | - | 120 | - | 6 |
Référence pièce | - | B | - | A | - | L | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | L | |
Type | Nombre de trous | ||||||||||||||||
PYAU PYAU | 4H 4H | - - | 50 100 | - - | 80 120 | - - | 100 200 | - - | 5 5 | - - | F76 F160 | - - | G15 G20 | - - | N5 M4 | - | L4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | ||||
Type | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU |
ACAU (acrylique, standard, transparent) ACBU (acrylique, standard, marron fumé) ACTAU (acrylique, antistatique, transparent) ACBTAU (acrylique, antistatique, marron fumé) PYAU (PET, standard, transparent) PYBU (PET, standard, marron fumé) PYTAU (PET, antistatique, transparent) PYBTAU (PET, antistatique, marron fumé) | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Bx3 | 3 4 5 6 8 | 3 4 5 | 3 5 |
100 ~ 200 | 201 ~ 360 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 1mm | Diamètre nominal de la vis | |||||||||
Type | Nombre de trous | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU | F | G | Trou traversant | Chanfrein | Insert fileté | |
N | P | M | L | ||||||||||
ACAU (acrylique, standard, transparent) ACBU (acrylique, standard, marron fumé) ACTAU (acrylique, antistatique, transparent) ACBTAU (acrylique, antistatique, marron fumé) PYAU (PET, standard, transparent) PYBU (PET, standard, marron fumé) PYTAU (PET, antistatique, transparent) PYBTAU (PET, antistatique, marron fumé) | 4H 6H | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Ax3 L≤Bx3 | 3 | 3 | 3 | 6~491 (Type 4H) 6~245 (type 6H) | 5 ~ 355 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | - | - |
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Sélectionner dans le tableau 1 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | |||||||||
100 ~ 200 | 201 ~ 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Sélectionner dans le tableau 1 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Grade | Couleur | Nombre de trous | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M | N | P | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Acrylique | Standard | Transparent | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Marron fumé | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Acrylique | Standard | Marron fumé | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Acrylique | Antistatique | Transparent | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PET | Standard | Transparent | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PET | Antistatique | Marron fumé | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PET | Standard | Marron fumé | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | 4H (quatre trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | 6H (six trous) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PET | Antistatique | Transparent | Pas de modification du perçage | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
Forme | En U |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Grade
Couleur
Nombre de trous
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
L(mm)
M
N
P
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles