Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Accessoire | ||
Application | Avec joint | Sans joint | ||
Général | CFFH | CFAH | EN 1.3505 équiv. | 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir) |
CFFSH | CFASH | EN 1.4125 équiv. | Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.) | |
Faible production de poussière | CFFCH | - | ||
Charge lourde | CFFGH | - | EN 1.3505 équiv. | 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir) |
Référence pièce | - | D |
CFUH20 | - | 52 |
Référence pièce | D (sélectionnable) |
MxPas | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | r | f (min.) |
H | Masse (g) |
Max. Couple de serrage (N • cm) |
Prix unitaire | |||||||
Type | Tolérance dh7 | CFFH | CFFSH | CFFCH | CFFGH | CFAH | CFASH | ||||||||||||||
(avec joint) CFFH CFFSH CFFCH CFFGH (sans joint) CFAH CFASH |
12 | 0 -0.018 |
30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 105(107) | 29.4 | ||||||
32 | 115(117) | ||||||||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 24 | 205(207) | 70.6 | |||||||||||
18 | 40 | 18x1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 20 | 26 | 295(300) | 98 | ||||||||||||
20 | 0 -0.021 |
47 | 20x1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 4 | 22 | 9 | 36 | 8 | 450(455) | 137 | ||||||||
52 | 525(530) | ||||||||||||||||||||
24 | 62 | 24x1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 25 | 11 | 40 | 915(925) | 245 | |||||||||||
72 | 1150(1160) | ||||||||||||||||||||
30 | 80 | 30x1.5 | 35 | 37 | 100 | 32 | 15 | 2 | 46 | 1880(1890) | 480 | ||||||||||
85 | 1950(1960) | ||||||||||||||||||||
90 | 2000(2010) |
d-D | Général | Charge lourde | |||||||||||||
Capacité de charge dynamique de base C (kN) |
Capacité de charge statique de base Cor (kN) | Charge max. admissible (kN) |
Capacité de charge de la glissière (kN) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse (g) | Capacité C de charge dynamique de base (kN) |
Capacité Cor de charge statique de base (kN) |
Charge max. admissible (kN) |
Capacité de charge de la glissière (kN) | Limite de vitesse de rotation (avec joint) (tr/min) |
Masse (g) | ||||
Avec joint | Sans joint | ||||||||||||||
A couronne | Plat | A couronne | Plat | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (kN) | Capacité de charge de base Cor (statique) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joints | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fourni | Standard | |
18.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fourni | Standard | |
18.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 12 | 18.3 | 7000 | Non fourni | Standard | |
23.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 20 | M18 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 14.7 | 25.2 | 5950 | Non fourni | Standard | |
30.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 52 | 24 | M20 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 20.7 | 34.8 | 4900 | Non fourni | Standard | |
33.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fourni | Standard | |
34.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fourni | Standard | |
47.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fourni | Faible production de particules | |
49.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fourni | Faible production de particules | |
79.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 12 | 18.3 | 7000 | Fourni | Faible production de particules | |
32.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Rouleau complet | 13.4 | 19.8 | 2320 | Fourni | Charge lourde | |
33.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Rouleau complet | 13.4 | 19.8 | 2320 | Fourni | Charge lourde | |
34.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Rouleau complet | 20.6 | 37.6 | 1800 | Fourni | Charge lourde | |
19.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fourni | Standard | |
20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fourni | Standard | |
21.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 12 | 18.3 | 7000 | Fourni | Standard | |
27.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 20 | M18 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 14.7 | 25.2 | 5950 | Fourni | Standard | |
35.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 52 | 24 | M20 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 20.7 | 34.8 | 4900 | Fourni | Standard | |
38.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fourni | Standard | |
39.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fourni | Standard | |
63.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 12 | 18.3 | 7000 | Fourni | Standard | |
75.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 20 | M18 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 14.7 | 25.2 | 5950 | Fourni | Standard | |
100.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 52 | 24 | M20 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 20.7 | 34.8 | 4900 | Fourni | Standard |
Loading...
Type | Ancienne référence (D30~40, 52) | Nouvelle référence | ||
Ancienne norme | Ancien six pans creux Type |
Ancienne tête à six pans creux sur filetage | Tête à six pans creux et filetage | |
Poussoirs de cames | CFUR | CFUA | CFUB | CFUH |
CFURS | CFUAS | - | CFUSH | |
CFURC | CFUAC | - | CFUCH | |
- | CFUAG | - | CFUGH | |
CFU | CUA | - | CUH | |
CFUS | CUAS | - | CUSH | |
CFFR | CFFA | CFFB | CFFH | |
CFFRS | CFFAS | - | CFFSH | |
CFFRC | CFFAC | - | CFFCH | |
- | CFFAG | - | CFFGH | |
CFR | CFA | - | CFAH | |
CFRS | CFAS | - | CFASH |
Catégorie | Poussoirs de cames | Type de rouleau | Type plat | Méthode de serrage | Tête filetée à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Type de poussoir de cames | Type standard | Normes de taille | Série métrique |
Arbre | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Joints
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles