Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Accessoire | ||
Avec joint | Sans joint | Uréthane | Poussoirs de cames | |
CFFRUZ | CFFRU | Shore A90 | EN 1.3505 équiv. | 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir) |
CFFRUZS | - | EN 1.4125 équiv. | Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce | - | D |
CFFRUZ10 | - | 22 |
Référence pièce | D Sélectionnable | MxPas | B | B1 | L | d1 | ℓ | Charge admissible max. (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | Tolérance dh7 | CFFRUZ | CFFRUZS | CFFRU | |||||||||||
(avec joint) CFFRUZ CFFRUZS (sans joint) CFFRU | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | 7.5 | 68 | 1500 | 13 | |||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 90 | 1300 | 22 | - | ||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 33 | |||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 110 | 1060 | 50 | ||||||
26 | 118 | 930 | 66 |
Elément | Uréthane | MC Nylon |
Charge admissible | △ | ○ |
Résistance à l'abrasion | ○ | △ |
Résistance mécanique | ○ | ◎ |
Résistance à la chaleur | × | △ |
Résistance chimique | × | ○ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CFFRU5-13 |
CFFRU6-16 |
CFFRU8-19 |
CFFRU10-22 |
CFFRU10-26 |
CFFRUZ5-13 |
CFFRUZ6-16 |
CFFRUZ8-19 |
CFFRUZ10-22 |
CFFRUZ10-26 |
CFFRUZS5-13 |
CFFRUZS8-19 |
CFFRUZS10-22 |
CFFRUZS10-26 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Charge admissible (N) | Joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 1500 | 68 | Non fourni | |
25.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 1300 | 90 | Non fourni | |
25.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 1180 | 96 | Non fourni | |
29.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 1060 | 110 | Non fourni | |
30.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 930 | 118 | Non fourni | |
32.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 1500 | 68 | Fourni | |
29.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 1300 | 90 | Fourni | |
28.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 1180 | 96 | Fourni | |
30.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 1060 | 110 | Fourni | |
32.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 930 | 118 | Fourni | |
52.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 1500 | 68 | Fourni | |
51.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 1180 | 96 | Fourni | |
51.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 1060 | 110 | Fourni | |
53.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 930 | 118 | Fourni |
Loading...
Catégorie | Poussoirs de cames | Type de rouleau | Type plat | Méthode de serrage | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence extérieure du rouleau | En uréthane | Normes de taille | Série métrique | Arbre | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Charge admissible(N)
Joints
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles