• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / 1 rondelle : POM / corps : aluminium

Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / 1 rondelle : POM / corps : aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / 1 rondelle : POM / corps : aluminium
  • Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / 1 rondelle : POM / corps : aluminium
  • Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / 1 rondelle : POM / corps : aluminium

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage:Affichage d'image associés
Température de fonctionnement : -20°C ~ 80°C
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour les critères de sélection, voir P.1061.

TYPEMatériauTraitement de surfaceAccessoire
MoyeuEntretoiseMoyeu
CPOCAlliage d'aluminiumPolyacétalAnodisé clairVis de collier
CPOVis de serrage

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPO25-8-10
CPOC20-6-8
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)d3LLtFAVis de serrage/Vis de collierPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage
(N•m)
Serrage
CPOC
16  56         72912.5435M2.51 
20   66.358       9331456.5 
25    6.358 10     113916.563.89M31.5 
32     8 10111214  14.5451974.511M42.5 
*40         121415161750234713M54 
Vis de serrage
CPO
1634566.35        718743.5-M30.7 
20 4566.358       923954.5M41.7 
25  566.3589.5310     11281165.5M54 
32     8 10 1214  14.5331376.5M67 
*40       10 1214151617321447 
* L'entretoise de D40 est noire.

■Valeurs caractéristiques
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Masse (g)
TypeD
CPOC160.731.0 390005.8x10-712
201.21.5 310001.5x10-619
252.02.0 250004.4x10-636
324.52.5 190001.4x10-669
409.03.0 150004.1x10-5130
CPO160.731.0 390003.2x10-77
201.21.5 310001.0x10-614
252.02.0 250003.0x10-627
324.52.5 190009.5x10-650
409.03.0 150002.3x10-580
Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPO16-[3,​4,​5,​6,​6.35]-[3,​4,​5,​6,​6.35]
CPO16-[3,​4,​5,​6,​6.35]-RDC[3-6/1]
CPO16-[3,​4,​5,​6,​6.35]-RDC[3.175,​4.5,​6.35]
CPO16-LDC[3-6/1]-[3,​4,​5,​6,​6.35]
CPO16-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1]
CPO16-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,​4.5,​6.35]
CPO16-LDC[3.175,​4.5,​6.35]-[3,​4,​5,​6,​6.35]
CPO16-LDC[3.175,​4.5,​6.35]-RDC[3-6/1]
CPO16-LDC[3.175,​4.5,​6.35]-RDC[3.175,​4.5,​6.35]
CPO20-[4,​5,​6,​6.35,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​8]
CPO20-[4,​5,​6,​6.35,​8]-RDC4.5
CPO20-[4,​5,​6,​6.35,​8]-RDC[4-8/1]
CPO20-LDC4.5-[4,​5,​6,​6.35,​8]
CPO20-LDC4.5-RDC4.5
CPO20-LDC4.5-RDC[4-8/1]
CPO20-LDC[4-8/1]-[4,​5,​6,​6.35,​8]
CPO20-LDC[4-8/1]-RDC4.5
CPO20-LDC[4-8/1]-RDC[4-8/1]
CPO25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPO25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]-RDC[5-10/1]
CPO25-LDC[5-10/1]-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPO25-LDC[5-10/1]-RDC[5-10/1]
CPO32-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
CPO32-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPO32-[8,​10,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPO32-LDC[8-14/1]-[8,​10,​12,​14]
CPO32-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPO32-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPO32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​12,​14]
CPO32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-14/1]
CPO32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPO40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPO40-[10,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/1]
CPO40-[10,​12,​14,​15,​16]-RDC[12.7,​15.875]
CPO40-LDC[10-16/1]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPO40-LDC[10-16/1]-RDC[10-16/1]
CPO40-LDC[10-16/1]-RDC[12.7,​15.875]
CPO40-LDC[12.7,​15.875]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPO40-LDC[12.7,​15.875]-RDC[10-16/1]
CPO40-LDC[12.7,​15.875]-RDC[12.7,​15.875]
CPOC16-[5,​6]-[5,​6]
CPOC20-[6,​6.35,​8]-[6,​6.35,​8]
CPOC20-[6,​6.35,​8]-RDC7
CPOC20-LDC7-[6,​6.35,​8]
CPOC20-LDC7-RDC7
CPOC25-[6.35,​8,​10]-[6.35,​8,​10]
CPOC25-[6.35,​8,​10]-RDC[6.35,​9.525]
CPOC25-[6.35,​8,​10]-RDC[7-10/1]
CPOC25-LDC[6.35,​9.525]-[6.35,​8,​10]
CPOC25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPOC25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[7-10/1]
CPOC25-LDC[7-10/1]-[6.35,​8,​10]
CPOC25-LDC[7-10/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPOC25-LDC[7-10/1]-RDC[7-10/1]
CPOC32-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOC32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPOC32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPOC32-LDC[8-14/1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOC32-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPOC32-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
LDC
(mm)
RDC
(mm)

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6.353 ~ 6.3516180.7390000.41-1.013.2x10-7--

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6.35-16180.7390000.41-1.013.2x10-7-3 ~ 6

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6.35-16180.7390000.41-1.013.2x10-7--

-

1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 6.3516180.7390000.41-1.013.2x10-73 ~ 6-

-

1 7 jours 100.05-1.00--16180.7390000.41-1.013.2x10-73 ~ 63 ~ 6

-

1 7 jours 100.05-1.00--16180.7390000.41-1.013.2x10-73 ~ 6-

-

1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 6.3516180.7390000.41-1.013.2x10-7--

-

1 7 jours 100.05-1.00--16180.7390000.41-1.013.2x10-7-3 ~ 6

-

1 7 jours 100.05-1.00--16180.7390000.41-1.013.2x10-7--

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 84 ~ 820231.2310001.1-3.01.51.0x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 8-20231.2310001.1-3.01.51.0x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 8-20231.2310001.1-3.01.51.0x10-6-4 ~ 8

-

1 7 jours 101.01-3.00-4 ~ 820231.2310001.1-3.01.51.0x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.00--20231.2310001.1-3.01.51.0x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.00--20231.2310001.1-3.01.51.0x10-6-4 ~ 8

-

1 7 jours 101.01-3.00-4 ~ 820231.2310001.1-3.01.51.0x10-64 ~ 8-

-

1 7 jours 101.01-3.00--20231.2310001.1-3.01.51.0x10-64 ~ 8-

-

1 7 jours 101.01-3.00--20231.2310001.1-3.01.51.0x10-64 ~ 84 ~ 8

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 105 ~ 102528.22250001.1-3.023.0x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 10-2528.22250001.1-3.023.0x10-6-5 ~ 10

-

1 7 jours 101.01-3.00-5 ~ 102528.22250001.1-3.023.0x10-65 ~ 10-

-

1 7 jours 101.01-3.00--2528.22250001.1-3.023.0x10-65 ~ 105 ~ 10

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 148 ~ 143232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-6--

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 14-3232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-6-8 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 14-3232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-6--

-

1 7 jours 103.01-5.00-8 ~ 143232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-68 ~ 14-

-

1 7 jours 103.01-5.00--3232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-68 ~ 148 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.00--3232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-68 ~ 14-

-

1 7 jours 103.01-5.00-8 ~ 143232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-6--

-

1 7 jours 103.01-5.00--3232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-6-8 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.00--3232.74.5190001.1-3.02.59.5x10-6--

-

1 7 jours 105.01-10.0010 ~ 16-40329150001.1-3.032.3x10-5--

-

1 7 jours 105.01-10.0010 ~ 16-40329150001.1-3.032.3x10-5-10 ~ 16

-

1 7 jours 105.01-10.0010 ~ 16-40329150001.1-3.032.3x10-5--

-

1 7 jours 105.01-10.00--40329150001.1-3.032.3x10-510 ~ 16-

-

1 7 jours 105.01-10.00--40329150001.1-3.032.3x10-510 ~ 1610 ~ 16

-

1 7 jours 105.01-10.00--40329150001.1-3.032.3x10-510 ~ 16-

-

1 7 jours 105.01-10.00--40329150001.1-3.032.3x10-5--

-

1 7 jours 105.01-10.00--40329150001.1-3.032.3x10-5-10 ~ 16

-

1 7 jours 105.01-10.00--40329150001.1-3.032.3x10-5--

-

1 7 jours 100.05-1.005 ~ 65 ~ 616290.7390000.41-1.015.8x10-7--

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 86 ~ 82033.81.2310001.1-3.01.51.5x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 8-2033.81.2310001.1-3.01.51.5x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.00-6 ~ 82033.81.2310001.1-3.01.51.5x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.00--2033.81.2310001.1-3.01.51.5x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.006.35 ~ 106.35 ~ 102539.22250001.1-3.024.4x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.006.35 ~ 10-2539.22250001.1-3.024.4x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.006.35 ~ 10-2539.22250001.1-3.024.4x10-6-7 ~ 10

-

1 7 jours 101.01-3.00-6.35 ~ 102539.22250001.1-3.024.4x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.00--2539.22250001.1-3.024.4x10-6--

-

1 7 jours 101.01-3.00--2539.22250001.1-3.024.4x10-6-7 ~ 10

-

1 7 jours 101.01-3.00-6.35 ~ 102539.22250001.1-3.024.4x10-67 ~ 10-

-

1 7 jours 101.01-3.00--2539.22250001.1-3.024.4x10-67 ~ 10-

-

1 7 jours 101.01-3.00--2539.22250001.1-3.024.4x10-67 ~ 107 ~ 10

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 148 ~ 143244.74.5190001.1-3.02.51.4x10-5--

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 14-3244.74.5190001.1-3.02.51.4x10-5-8 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 14-3244.74.5190001.1-3.02.51.4x10-5--

-

1 7 jours 103.01-5.00-8 ~ 143244.74.5190001.1-3.02.51.4x10-58 ~ 14-

-

1 7 jours 103.01-5.00--3244.74.5190001.1-3.02.51.4x10-58 ~ 148 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.00--3244.74.5190001.1-3.02.51.4x10-58 ~ 14-

Loading...

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001-78000
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 3
Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal Température de fonctionnement(°C) -20::80

Produits complémentaires

Assistance technique