Accouplements à fente / serrage de moyeu / fente transversale / corps : aluminium / rentable

Accouplement/Serrage à fentes/Extra super Duralumin/dispositif de serrage long:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceAccessoire
Extra Super DuralumineAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPLCX20-5-6
Référence pièced1d2LM
(normal)
AFPrix unitaire
TypeD
Serrage
CPLCX
165 56     236.5M2.553.25 
6  6     
205  66.358   267.5M2.56.53.75 
6  66.358   
6.35    8   
8    8   
255  6     318.5M394.2 
6  6 810  
6.35    810  
8    810  
10     10  
328    81012 4112M4116 
10     101214
12      1214

Référence pièceCouple admissible
(N • m)
Désalignement angulaire
(°)
Désalignement latéral
(mm)
Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Couple de serrage des vis
(N • m)
Masse (g)
TypeD
CPLC X160.510.0596390003.7x10-7±0.31.0 10.1
2010.10 2043100010.0x10-7±0.31.0 17.6
252456250002.9x10-6±0.41.5 30.8
3240.15 6001900010.7x10-6±0.42.5 70.4

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPLCX16-5-5
CPLCX16-5-6
CPLCX16-6-6
CPLCX20-5-6
CPLCX20-5-6.35
CPLCX20-5-8
CPLCX20-6-6
CPLCX20-6-6.35
CPLCX20-6-8
CPLCX20-6.35-8
CPLCX20-8-8
CPLCX25-5-6
CPLCX25-6-6
CPLCX25-6-8
CPLCX25-6-10
CPLCX25-6.35-8
CPLCX25-6.35-10
CPLCX25-8-8
CPLCX25-8-10
CPLCX25-10-10
CPLCX32-8-8
CPLCX32-8-10
CPLCX32-8-12
CPLCX32-10-10
CPLCX32-10-12
CPLCX32-10-14
CPLCX32-12-12
CPLCX32-12-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

30.33 €

1 Disponible 5 jours 5516230.5390000.053.7x10-7

30.33 €

1 Disponible 5 jours 5616230.5390000.053.7x10-7

30.33 €

1 Disponible 5 jours 6616230.5390000.053.7x10-7

33.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

5620261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

56.3520261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible 5 jours 5820261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

6620261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

66.3520261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible 5 jours 6820261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible 5 jours 6.35820261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponible 5 jours 8820261310000.110.0x10-7

37.42 €

1 Disponible 5 jours 5625312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible 5 jours 6625312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

6825312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible 5 jours 61025312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.35825312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible 5 jours 6.351025312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

8825312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible 5 jours 81025312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponible 5 jours 101025312250000.12.9x10-6

41.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

8832414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible 5 jours 81032414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible 5 jours 81232414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible 5 jours 101032414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible 5 jours 101232414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible 5 jours 101432414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

121232414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponible 5 jours 121432414190000.1510.7x10-6

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Accouplement/Serrage à fentes/Extra super Duralumin/dispositif de serrage long:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série À fente Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Pour servomoteurs
Caractéristiques Absence de jeu / Moment d'inertie faible Matériau du corps Extra Super Duralumine Catégorie Corps principal de l'accouplement
Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Normal/court Standard Méthode de serrage de l'arbre Collier

Assistance technique