Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |||||
Deux extrémités à épaulement et taraudées | A épaulement aux deux extrémités | |||||||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFAH | SFUH | - | SFAJ | SFUJ | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAH | SSFUH | - | SSFAJ | SSFUJ | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAH | PSFUH | - | PSFAJ | PSFUJ | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFAH | PSSFUH | - | PSSFAJ | PSSFUJ | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFAH | - | - | RSFAJ | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGH | - | - | PSFGJ | EN 1.1191 Équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSFGH | - | - | PSSFGJ | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T |
SSFAH18 SFAH20 SFAJ20 | - - - | 200 400 400 | - - - | F20 F25 F25 | - - - | P15 P16 P16 | - - | M8 M10 | - - - | T20 T20 T20 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||
Type | D | L | F, T | P | |||||||||||||||||
Deux extrémités à épaulement et taraudées (tolérance D g6) SFAH SSFAH PSFAH PSSFAH RSFAH (D≤30, L≤500) (tolérance D f8) PSFGH PSSFGH | (tolérance D h5) SFUH SSFUH PSFUH PSSFUH | A épaulement aux deux extrémités (tolérance D g6) SFAJ SSFAJ PSFAJ PSSFAJ RSFAJ (D≤30, L≤500) (Tol. D f8) PSFGJ PSSFGJ | (tolérance D h5) SFUJ SSFUJ PSFUJ PSSFUJ | 8 | 25~796 | 2≤F≤Px4 2≤T≤Px4 | 6 | 3 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
10 | 25~796 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 800 | |||||||||||||||
12 | 25~996 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000 | ||||||||||||||
13 | 25~996 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | |||||||||||||
15 | 25~996 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | ||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | 1,0 ou inf. | |||||||||||
25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0,5 ou inf. | |||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSFAH8-[25-996/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1] |
PSFAH10-[25-996/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1] |
PSFAH12-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1] |
PSFAH13-[25-1196/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1] |
PSFAH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1] |
PSFAH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-T[2-52/1] |
PSFAH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1] |
PSFAH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1] |
PSFAH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1] |
PSFAH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1] |
PSFAH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-T[2-88/1] |
PSFAH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1] |
PSFAH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-T[2-108/1] |
PSFAH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-128/1] |
PSFAH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-148/1] |
PSFAH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-188/1] |
PSFAJ8-[25-996/1]-F[2-24/1]-P6-T[2-24/1] |
PSFAJ10-[25-996/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-T[2-32/1] |
PSFAJ12-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-T[2-40/1] |
PSFAJ13-[25-1196/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-T[2-44/1] |
PSFAJ15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-T[2-52/1] |
PSFAJ16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-T[2-56/1] |
PSFAJ18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-T[2-64/1] |
PSFAJ20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-T[2-68/1] |
PSFAJ25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-T[2-88/1] |
PSFAJ30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-T[2-108/1] |
PSFAJ35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-T[2-128/1] |
PSFAJ40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-T[2-148/1] |
PSFAJ50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-T[2-188/1] |
PSFGH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1] |
PSFGH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1] |
PSFGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1] |
PSFGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1] |
PSFGH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1] |
PSFGH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-T[2-52/1] |
PSFGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1] |
PSFGH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1] |
PSFGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1] |
PSFGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1] |
PSFGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-T[2-88/1] |
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1] |
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-T[2-108/1] |
PSFGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-128/1] |
PSFGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-148/1] |
PSFGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-188/1] |
PSFGJ8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-T[2-24/1] |
PSFGJ10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-T[2-32/1] |
PSFGJ12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-T[2-40/1] |
PSFGJ13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-T[2-44/1] |
PSFGJ15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-T[2-52/1] |
PSFGJ16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-T[2-56/1] |
PSFGJ18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-T[2-64/1] |
PSFGJ20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-T[2-68/1] |
PSFGJ25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-T[2-88/1] |
PSFGJ30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-T[2-108/1] |
PSFGJ35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-T[2-128/1] |
PSFGJ40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-T[2-148/1] |
PSFGJ50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-T[2-188/1] |
PSFUH8-[25-996/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1] |
PSFUH10-[25-996/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | Tolérance d'ajustement de l'arbre | Dureté | F (mm) | Modifer la profondeur des tarauds à M(N)x3 [MD] (mm) | P (mm) | T (mm) | Taraudé (normal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 24 | - | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 32 | - | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 64 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 68 | - | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 88 | - | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 108 | - | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 108 | 6 ~ 16 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 128 | - | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 148 | - | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 188 | - | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 24 | - | 6 | 2 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 32 | - | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 64 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 68 | - | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 88 | - | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 108 | - | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 128 | - | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 148 | - | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 188 | - | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 24 | - | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 32 | - | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 64 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 68 | - | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 88 | - | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 108 | - | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 128 | - | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 148 | - | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 188 | - | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 24 | - | 6 | 2 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 32 | - | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 64 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 68 | - | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 88 | - | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 108 | - | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 128 | - | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 148 | - | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Droit | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 188 | - | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 24 | - | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Taraudée | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 32 | - | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 |
Loading...
Forme de base | A épaulement aux deux extrémités | Perpendicularité de l'extrémité de l'arbre | Perpendicularité (0.2) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche)
Forme de l'extrémité de l'arbre (droite)
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
Tolérance d'ajustement de l'arbre
Dureté
F(mm)
Modifer la profondeur des tarauds à M(N)x3 [MD](mm)
P(mm)
T(mm)
Taraudé (normal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles