Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]
Type | Materiau | Accessoire | |
CDPT | EN 1.4301 équiv. | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (EN 1.4301 équiv.) | Rondelle (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce | - | W | - | L | - | H | - | A |
CDPT | - | 250 | - | 300 | - | 20 | - | 150 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | L Incrément de 5mm | H Incrément de 10 mm | A Incrément de 10 mm | Prix unitaire |
CDPT | 65~100 | 100~200 | 20~40 | 150~200 | |
205~300 | |||||
305~400 | |||||
101~200 | 100~200 | ||||
205~300 | |||||
305~400 | |||||
201~300 | 100~200 | ||||
205~300 | |||||
305~400 | |||||
301~400 | 100~200 | ||||
205~300 | |||||
305~400 | |||||
401~550 | 100~200 | ||||
205~300 | |||||
305~400 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 150 ~ 200 | 20 ~ 40 | 100 ~ 400 | 65 ~ 550 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
H(mm)
L(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles