Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFPH | SFHU | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFPH | SSFHU | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFPH | PSFHU | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFPH | PSSFHU | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFPH | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | - | EN 1.4037 équiv. | ||
- | - | PFPGH | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSFPGH | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | SC |
SFPH20 | - | 300 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | SC10 |
SFHU20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | SC10 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Dimensions des méplats | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||
Type | D | L | F, T | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||
(tolérance D g6) SFPH SSFPH PSFPH PSSFPH RSFPH (D≤30, L≤500) (tolérance D f8) PFPGH PSFPGH | (tolérance D h5) SFHU SSFHU PSFHU PSSFHU | 8 | 25~796 | 2≤F≤Px4 2≤T≤Px4 | 6 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 7 | 8 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
10 | 25~796 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 800 | |||||||||||||||
12 | 25~996 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||
13 | 25~996 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1000 | |||||||||||||
15 | 25~996 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | ||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1,0 ou inf. | |||||||||||
25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 1200 | |||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0,5 ou inf. | |||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | |||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFPGH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1] |
PFPGH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1] |
PFPGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1]-SC[0-984/1] |
PFPGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-984/1] |
PFPGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1] |
PFPGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1] |
PFPGH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1] |
PFPGH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1] |
PFPGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1] |
PFPGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1] |
PFPGH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1] |
PFPGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1] |
PFPGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1] |
PFPGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1]-SC[2-1190/1] |
PFPGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-T[2-88/1]-SC[2-1190/1] |
PFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1] |
PFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1] |
PFPGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1] |
PFPGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1] |
PFPGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-188/1]-SC[0-1485/1] |
PSFHU8-[25-996/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1] |
PSFHU10-[25-996/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1] |
PSFHU12-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1]-SC[0-986/1] |
PSFHU13-[25-1196/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6]-T[2-44/1]-SC[0-986/1] |
PSFHU15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6]-T[2-52/1]-SC[0-986/1] |
PSFHU16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6]-T[2-56/1]-SC[0-1186/1] |
PSFHU18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1]-SC[0-1386/1] |
PSFHU20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8]-T[2-68/1]-SC[0-1186/1] |
PSFHU25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1]-SC[0-1186/1] |
PSFHU30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1]-SC[0-1481/1] |
PSFHU35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1] |
PSFHU40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1] |
PSFHU50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-188/1]-SC[0-1476/1] |
PSFPGH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1] |
PSFPGH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1] |
PSFPGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1]-SC[0-984/1] |
PSFPGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1] |
PSFPGH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1] |
PSFPGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPGH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1] |
PSFPGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1] |
PSFPGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1] |
PSFPGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-188/1]-SC[0-1476/1] |
PSFPH8-[25-996/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1] |
PSFPH10-[25-996/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1] |
PSFPH12-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1]-SC[0-984/1] |
PSFPH12-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-984/1] |
PSFPH13-[25-1196/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1] |
PSFPH13-[25-1196/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1] |
PSFPH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1] |
PSFPH15-[25-1196/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1] |
PSFPH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1] |
PSFPH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1]-SC[0-1190/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | Tolérance d'ajustement de l'arbre | Dureté | Ajout de méplats à un emplacement [SC] (mm) | F (mm) | P (mm) | T (mm) | Taraudé (normal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | 2 ~ 108 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | 2 ~ 108 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1481 | 2 ~ 128 | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1476 | 2 ~ 148 | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | 2 ~ 188 | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 986 | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 986 | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 986 | 2 ~ 52 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1186 | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1396 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1386 | 2 ~ 64 | 7 ~ 16 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1186 | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1186 | 2 ~ 88 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1481 | 2 ~ 108 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1481 | 2 ~ 128 | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1476 | 2 ~ 148 | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1476 | 2 ~ 188 | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | 2 ~ 108 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1481 | 2 ~ 128 | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1476 | 2 ~ 148 | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1476 | 2 ~ 188 | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 6 | 2 ~ 24 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 |
Loading...
Forme de base | A épaulement aux deux extrémités | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Taraudée | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité de l'extrémité de l'arbre | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
Tolérance d'ajustement de l'arbre
Dureté
Ajout de méplats à un emplacement [SC](mm)
F(mm)
P(mm)
T(mm)
Taraudé (normal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles