• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bande pour convoyeur en inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bande pour convoyeur en inox:Affichage d'image associés
TypeMatériauEpaisseur mmDensité spécifiqueTension admissible
kg/cm
Diam. poulie min.
Ømm
Température d’utilisation continue
°C
Résistance électrique de la surface
coefficient de frottement
(Réf. par rapport à l'acier poli)
Dureté de la surface
HV
Module d'élasticité de Young kgf/mm2Coefficient de dilatation thermique
x10-6/°C
STHBLTEN 1.4301 équiv.0.10.8450-80 à 1100.20.2370 ou plus1970017.3
0.151.2675-80 à 1200.3
0.21.68100-80 à 1300.5

Spécifications

Référence pièce-Largeur de la courroie (mm)-Longueur de la courroie L (m)
     
Type Epaisseur de la courroie    
STHBLT 0.15-25-2.24
Référence pièceLargeur de courroie
W (mm)
Incrément de 1mm
Longueur de la courroie L (m)
Incrément de 0.01mm
Prix du corps/mFrais de jonction de la courroie (prix du corps + )
TypeÉpaisseur de la courroie T (mm)
STHBLT0.1
0.15
0.2
10~200,50 à 10,00  
21~300,80 à 10,00 
31~40 
41~50  
51~60 
61~70 
71~80 
81~90 
91~100  
101~120 
121~140 
141 à 150 

Pour sélectionner les courroies, voir Ici Données techniques.
Pour voir un exemple de convoyeur équipé de cette courroie, voir Ici
■Précautions d'utilisation
Les courroies de 0.1 et 0.15 d'épaisseur ne conviennent pas aux applications de transfert d'accumulation.
Éviter les impacts dans le sens tendant à perforer l'épaisseur, celle-ci étant très fine.
Une courroie abîmée dure moins longtemps.
Utiliser une goulotte pour charger les articles sur la courroie afin d'éviter les chocs.
Ne pas utiliser si des substances étrangères sont coincées entre la courroie et les supports de la courroie, les guides de pièces, etc.
Les surfaces des produits qui entrent en contact avec la courroie doivent être moins dures que la courroie.
Utiliser des poulies et des galets tendeurs adaptés.
Les courroies ne peuvent pas être tendues par l'arrière.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
STHBLT0.1-10-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-11-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-12-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-13-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-14-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-15-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-16-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-17-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-18-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-19-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-20-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-21-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-22-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-23-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-24-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-25-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-26-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-27-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-28-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-29-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-30-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-31-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-32-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-33-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-34-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-35-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-36-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-37-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-38-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-39-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-40-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-41-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-42-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-43-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-44-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-45-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-46-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-47-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-48-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-49-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-50-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-51-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-52-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-53-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-54-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-55-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-56-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-57-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-58-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-59-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-60-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-61-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-62-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-63-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-64-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-65-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-66-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-67-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-68-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-69-[0.8-10/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie W
(mm)
Épaisseur
(mm)
Masse de l'unité
(kg/m²)
Tension admissible
(N/mm)
Diam. poulie min.
(mm)
Longueur de circonférence
(m)

-

1 12 jours 10100.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10110.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10120.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10130.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10140.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10150.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10160.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10170.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10180.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10190.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10200.10.84500.5 ~ 10

-

1 12 jours 10210.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10220.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10230.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10240.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10250.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10260.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10270.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10280.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10290.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10300.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10310.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10320.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10330.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10340.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10350.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10360.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10370.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10380.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10390.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10400.10.84500.66 ~ 10

-

1 12 jours 10410.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10420.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10430.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10440.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10450.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10460.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10470.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10480.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10490.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10500.10.84500.66 ~ 10

-

1 12 jours 10510.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10520.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10530.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10540.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10550.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10560.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10570.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10580.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10590.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10600.10.84500.66 ~ 10

-

1 12 jours 10610.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10620.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10630.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10640.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10650.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10660.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10670.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10680.10.84500.8 ~ 10

-

1 12 jours 10690.10.84500.8 ~ 10

Loading...

Plus d'informations

■Résistance aux agents chimiques
Désignation chimiqueCourroie en acier inoxydable
STHBLT
Alcool isopropylique
Ethanol
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium
Acide chlorhydrique (gaz)×
Acide chlorhydrique (5% ou moins)×
Acide chlorhydrique (5 ~ 36%)×
Soude caustique
Solution de soude caustique (50%)
Huile volatile
Alcali fort
Acide fort×
Huile légère
Acétate d'éthyle
Hypochlorite de sodium (solution non diluée)×
Hypochlorite de sodium (600 ppm)×
Alcali faible
Acide faible
Savon
Huile d'usinage
Huile diesel
Toluène
Naphtalène
Huile de paraffine
Phénol
Huile antirouille
Huile d'usinage
Méthanol
Acide sulfurique (10%)×
Acide sulfurique (50%)×
Acide sulfurique (70%)×
Acide sulfurique (98%)×

■Résistance aux aliments
AlimentCourroie en acier inoxydable
STHBLT
Levure
Feuilles de thé
Huile d'olive
Fruit
Noix de cajou
Crème
Epice
Grain
Grains de café
Farine
Grain de riz
Poisson
Sucre
Sel
Eau salée
Graisse
Huile alimentaire
Sirop
Sauce de soja
Vinaigre
Sauce
Mélasse
Viande
Beurre
Pain
Huile d'arachide
Bière
Margarine
Mayonnaise
Eau
Saindoux
○ : Aucune influence △ : Légèrement affecté × : Fortement affecté
Le tableau ci-dessus indique l'adéquation aux conditions lorsque des matériaux, y compris des produits chimiques et de l'huile, sont chargés sur la surface de la courroie et transportés à température ambiante. Les conditions réelles peuvent différer lorsque les courroies sont complètement submergées de matériaux à une température plus élevée que la température ambiante.
Prendre garde à l'apparition de rouille résultant des chlorures et des acides.

Exemple d'utilisation

Bande pour convoyeur en inox:Affichage d'image associés

Informations de base

Spécification de la courroie Usage général Couleur du couvercle de surface Argent Matériau du couvercle de surface EN 1.4301 équiv.
Forme du couvercle de surface Plate Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant 0.2 Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière 0.2
Bord tranchant(mm) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique