Poulies dentées / S5M / poulie à rebord sélectionnable / aluminium

Poulies dentées / S5M / poulie à rebord sélectionnable / aluminium
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones à couple élevé sans clavette/S5M:Affichage d'image associés
TypeRéférence pièceMatériau *1Traitement de surface
Largeur de courroie : 10mm
A:11 W:16
Largeur de courroie : 15mm
A:17 W:22
Y:14
Largeur de la courroie : 25mm
A:27W:32
Y:14(22, 23.5)
PoulieEmbaseButée mécanique MechaLockPoulieEmbaseButée mécanique MechaLock
S5M100S5M150S5M250
HHAAEN AW-2017 équiv.EN AW-5052 équiv.EN AW-2014 équiv.Anodisé clair
HHTAEN AW-7075 équiv.EN AW-5052 équiv.EN 1.1191 équiv.Anodisé clair-
HHTKAnodisation dure claire *2-
HHTNPlacage autocatalytique au nickel-
HHTTEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.EN 1.1191 équiv.-
HHTMRevêtement oxydé noir
HHTPPlacage autocatalytique au nickel
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine.
*2. Anodisation claire dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Diam. de l'alésage de l'arbre
HHTA 60S5M250-F-30
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleHHAA HHTA, HHTK, HHTN, HHTT, HHTM, HHTP
Forme EForme FForme EForme F
S5M100 S5M150 S5M100 S5M150 S5M250 S5M150 S5M250
HHAA
HHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTP
20 S5M100
*A:11
*W :16

S5M150
*A:17
*W :22
*Y :14

S5M250
*A :27
*W :32
*Y :14
(d12~22:Y=22)
(d24~:Y=23.5)
E

F
6 - - - - - -
22 8 - - - - - -
24 8, 10 - 8 8 8 8 8
25
26 8, 10 8, 10 8, 10 8, 10 8, 10 8, 10 8, 10
28
30 10, 12 10, 12 10 10 10 10 10
32 10, 12, 14, 15 10, 12, 14, 15 10, 12, 14 10, 12, 14 10, 12, 14 10 10, 12, 14
34 10, 12, 14~16 10, 12, 14~16 10, 12, 14 10, 12, 14~16 10, 12, 14~16 10 10, 12, 14~16
36
40 10, 12, 14~16 10, 12, 14~16 10, 12, 14 10, 12, 14~19 10, 12, 14~19 10 10, 12, 14~19
44 - - 12, 14 12, 14~20, 22 12, 14~20, 22 - 12, 14~20, 22
48 - - 12, 14 12, 14~20, 22 12, 14~20, 22, 24 - 12, 14~20, 22, 24
50 -- 12, 14 12, 14~20, 22 12, 14~20, 22, 24,
25, 28
- 12, 14~20, 22, 24,
25, 28
60 - - 12, 14 12, 14~20, 22 12, 14~20, 22, 24,
25, 28, 30
- 12, 14~20, 22, 24,
25, 28, 30
72 - - 12, 14 12, 14~20, 22 12, 14~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32, 35
-
Pour les performances de la butée mécanique en aluminium, voir Ici. Pour plus de détails sur la butée mécanique EN 1.1191 équiv., voir Ici.

Modifications

Poulies synchrones à couple élevé sans clavette/S5M:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHAA20S5M100-E-6
HHAA22S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-10
HHAA25S5M100-E-8
HHAA25S5M100-E-10
HHAA26S5M100-E-8
HHAA26S5M100-E-10
HHAA26S5M150-F-8
HHAA26S5M150-F-10
HHAA28S5M100-E-8
HHAA28S5M100-E-10
HHAA28S5M150-F-8
HHAA28S5M150-F-10
HHAA30S5M100-E-10
HHAA30S5M100-E-12
HHAA30S5M150-F-10
HHAA30S5M150-F-12
HHAA32S5M100-E-10
HHAA32S5M100-E-12
HHAA32S5M100-E-14
HHAA32S5M100-E-15
HHAA32S5M150-F-10
HHAA32S5M150-F-12
HHAA32S5M150-F-14
HHAA32S5M150-F-15
HHAA34S5M100-E-10
HHAA34S5M100-E-12
HHAA34S5M100-E-14
HHAA34S5M100-E-15
HHAA34S5M100-E-16
HHAA34S5M150-F-10
HHAA34S5M150-F-12
HHAA34S5M150-F-14
HHAA34S5M150-F-15
HHAA34S5M150-F-16
HHAA36S5M100-E-10
HHAA36S5M100-E-12
HHAA36S5M100-E-14
HHAA36S5M100-E-15
HHAA36S5M100-E-16
HHAA36S5M150-F-10
HHAA36S5M150-F-12
HHAA36S5M150-F-14
HHAA36S5M150-F-15
HHAA36S5M150-F-16
HHAA40S5M100-E-10
HHAA40S5M100-E-12
HHAA40S5M100-E-14
HHAA40S5M100-E-15
HHAA40S5M100-E-16
HHAA40S5M150-F-10
HHAA40S5M150-F-12
HHAA40S5M150-F-14
HHAA40S5M150-F-15
HHAA40S5M150-F-16
HHTA24S5M100-E-8
HHTA24S5M150-E-8
HHTA24S5M150-F-8
HHTA24S5M250-E-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)

53.56 €

1 8 jours 101020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair6

54.54 €

1 8 jours 101022Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

56.51 €

1 8 jours 101024Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

58.10 €

1 8 jours 101024Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

56.88 €

1 8 jours 101025Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

58.47 €

1 8 jours 101025Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

57.74 €

1 8 jours 101026Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

59.32 €

1 8 jours 101026Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

65.23 €

1 8 jours 101526Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

66.83 €

1 8 jours 101526Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

58.72 €

1 8 jours 101028Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

60.31 €

1 8 jours 101028Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

66.46 €

1 8 jours 101528Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair8

68.05 €

1 8 jours 101528Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

61.18 €

1 8 jours 101030Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

63.51 €

1 8 jours 101030Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

69.28 €

1 8 jours 101530Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

71.61 €

1 8 jours 101530Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

62.27 €

1 8 jours 101032Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

64.61 €

1 8 jours 101032Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

65.48 €

1 8 jours 101032Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

68.67 €

1 8 jours 101032Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

70.51 €

1 8 jours 101532Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

72.85 €

1 8 jours 101532Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

73.70 €

1 8 jours 101532Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

76.90 €

1 8 jours 101532Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

64.24 €

1 8 jours 101034Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

66.57 €

1 8 jours 101034Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

67.45 €

1 8 jours 101034Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

70.63 €

1 8 jours 101034Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

71.50 €

1 8 jours 101034Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair16

73.46 €

1 8 jours 101534Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

75.79 €

1 8 jours 101534Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

76.65 €

1 8 jours 101534Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

79.86 €

1 8 jours 101534Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

80.71 €

1 8 jours 101534Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair16

64.74 €

1 8 jours 101036Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

67.07 €

1 8 jours 101036Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

67.92 €

1 8 jours 101036Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

71.13 €

1 8 jours 101036Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

71.98 €

1 8 jours 101036Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair16

74.31 €

1 8 jours 101536Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

76.65 €

1 8 jours 101536Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

77.52 €

1 8 jours 101536Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

80.71 €

1 8 jours 101536Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

81.56 €

1 8 jours 101536Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair16

66.83 €

1 8 jours 101040Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

69.16 €

1 8 jours 101040Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

70.02 €

1 8 jours 101040Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

73.20 €

1 8 jours 101040Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

74.08 €

1 8 jours 101040Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair16

76.65 €

1 8 jours 101540Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10

78.98 €

1 8 jours 101540Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair12

79.86 €

1 8 jours 101540Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair14

83.04 €

1 8 jours 101540Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair15

83.89 €

1 8 jours 101540Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair16

81.44 €

1 Disponible 8 jours 101024Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair8

84.87 €

1 Disponible 8 jours 101524Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair8

84.87 €

1 Disponible 8 jours 101524Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair8

100.33 €

1 Disponible 8 jours 102524Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair8

Loading...

Informations de base

Type Poulies sans clavette Type de courroie S5M Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique