• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Arbres pour poulies de courroies dentées / filetage extérieur des deux côtés, hexagone extérieur, avec écrou / acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres de renvoi:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface: oxydé noir
Accessoires : écrou x2, rondelle élastique x2.

Spécifications

Référence pièce-W(W1)
TPCFN50
WS222S
-31
Référence pièceABD1M1x Pas2M2x PasELPrix unitaireRemise sur volume
1 à 10 pièce(s)11 à 30 pièces.
WS010S8.5101017M10x1.512M8x1.251447.5  
112S9.512122014M10x1.555.5  
116S1659.5  
122S2265.5  
216S10.516151760.5  
222S2266.5  
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WS010S
WS112S
WS116S
WS122S
WS216S
WS222S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)

7.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1047.5

10.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1055.5

10.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1059.5

11.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065.5

12.04 €

1 Disponible 6 jours 1060.5

12.04 €

1 Disponible 6 jours 1066.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galets tendeurs Poulies synchrones/Galets tendeurs Composants associés

Produits complémentaires

Assistance technique