Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Forme de goupille | Ajustement forcé | Taraudée | Filetée |
Acier inoxydable à dureté élevée | 35HRC~ | Ronde | AKFA | AKFTA | AKFNA |
Diamant | AKFD | AKFTD | AKFND |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | E | - | A | ||||||
Type | Tol. D | Tolérance P | D | |||||||||||||
AKFA | M | S | 6 | - | P10.00 | - | L6 | - | B3.0 | - | E5.0 | - | A30 |
D ou P | Niveau standard | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
2.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.1mm | Sélection A | C | (W) | ℓ1 | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||
Type | Sélection tol. D | Sélection tolérance P | D | AKFA | AKFD | ||||||||
AKFA (Ronde) AKFD (En diamant) | M P G H | S M P G H | 2 | 2.50~ 8.00 | 3(4)~16 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | 0.5 | 1.2 | 0 | ||
3 | 3.50~ 8.00 | 1.5 | 1 | ||||||||||
4 | 4.50~ 8.00 | 1 | 1.8 | ||||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 2.2 | |||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 3 | |||||||||||
8 | 8.50~10.00 | 4(5)~16 | 1.5 | 3.5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.1mm | Sélection A | (W) | M (Normal) | * Couple de serrage recommandé N • cm | ℓ2 | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||
Type | Sélection tol. D | Sélection tolérance P | D | AKFTA | AKFTD | |||||||||
AKFTA (Ronde) AKFTD (En diamant) | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6(9)~16 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | 3 | M3 | 147 | 5 | ||
8 | 8.50~10.00 | 8(12)~16 | 3.5 | M4 | 333 | 6 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.1mm | A tol. D | M (Normal) | * Couple de serrage recommandé N • cm | (W) | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||
Type | Sélection tol. D | Sélection tolérance P | D | AKFNA | AKFND | ||||||||
AKFNA (Ronde) AKFND (En diamant) | M P G H | S M P G H | 3 | 3.50~ 8.00 | 3~10 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 1.5 | ||
4 | 4.50~ 8.00 | M4 | 333 | 1.8 | |||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | M5 | 676 | 2.2 | |||||||||
6 | 6.50~10.00 | M6 | 1156 | 3 | |||||||||
8 | 8.50~10.00 | 4~10 | M8 | 2803 | 3.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AKFAGG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAGS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFAHS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Forme du côté montage | Tolérance de D.E. du côté positionnement | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | A | B (mm) | E (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | g6 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | h7 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | m6 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | p6 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | 0/-0.01 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Traitement thermique | Non fourni | Matériau | Acier inoxydable |
Type en acier inoxydable | Acier inoxydable à dureté élevée | Type à dimension configurable | Dimension P, dimension L, dimension B configurables |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Forme du côté montage
Tolérance de D.E. du côté positionnement
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
A
B(mm)
E(mm)
L(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles