Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Forme | Type | |
Ajustement forcé | Taraudée | |||
Acier inoxydable à dureté élevée | 35HRC~ | Conique | ALPSTA | ALPSTTA |
Sphérique | ALPSQA | ALPSQTA |
Référence | - | L | - | E | - | A | |||
Type | Tol. D | D | |||||||
ALPSTA | M | 6 | - | L14.0 | - | E2.5 | - | A30 |
Référence | L Incrément de 0.1mm | E (type conique uniquement) Incrément de 0.1mm | Sélection A | C | ℓ1 | Prix unitaire Conique | Prix unitaire Sphérique | ||
Type | Tol. D | D | ALPSTA | ALPSQA | |||||
ALPSTA (conique) ALPSQA (sphérique) | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 3 | 3.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.5 | 1 | ||
4 | 1 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 |
Référence | L Incrément de 0.1mm | E (type conique uniquement) Incrément de 0.1mm | Sélection A | M (normal) | * Couple de serrage recommandé N • cm | ℓ2 | Prix unitaire Conique | Prix unitaire Sphérique | ||
Type | Tol. D | D | ALPSTTA | ALPSQTA | ||||||
ALPSTTA (conique) ALPSQTA (sphérique) | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 6 | 10.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 5 | ||
8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6 | ||||||
10 | M5 | 676 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ALPSQAG3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG10-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH10-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM10-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP10-L[3-40/0.1] |
ALPSQTAG6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAG8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAH8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAM8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAP6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAP8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAP10-L[15-40/0.1] |
ALPSTAG3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'embout du côté entrée | Forme du côté montage | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | A | E (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 3 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 4 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 5 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 6 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 8 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 10 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 3 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 4 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 5 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 6 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 8 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 10 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 3 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 4 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 5 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 6 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 8 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 10 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 3 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 4 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 5 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 6 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 8 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Droit (ajustement forcé) | 10 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 6 | g6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 8 | g6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 10 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 6 | h7 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 8 | h7 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 10 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 6 | m6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 8 | m6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 10 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 6 | p6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 8 | p6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sphérique | Taraudée | 10 | p6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 10 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 3 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 4 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 5 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 6 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 8 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 10 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 3 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 4 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 5 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 6 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 8 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | 10 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 |
Loading...
Forme de base | Droit / avec évent | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Traitement thermique | Non fourni | Matériau | Acier inoxydable |
Type en acier inoxydable | Acier inoxydable à dureté élevée | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Type à dimension configurable | Dimension P, dimension L, dimension B configurables |
Configurer
Propriétés de base
Type d'embout du côté entrée
Forme du côté montage
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
A
E(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles