Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Grande tête | Petite tête | ||
Ajustement forcé | Filetée | Ajustement forcé | Taraudée | ||||
EN 1.4301 équiv. | - | - | SFPLA (m6) SFPLP (p6) | SFPLN | SFPMA (m6) SFPMP (p6) | SFPMT | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CFPLA (m6) CFPLP (p6) | CFPLN | CFPMA (m6) CFPMP (p6) | - |
Référence | - | P | - | L | ||
Type | D | |||||
SFPLN | 2 | - | P2.90 | - | L8 | |
CFPMA | 6 | - | P3.95 | - | L15 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B | C | ℓ1 | Prix unitaire | ||||
EN 1.4301 équiv. SFPLA SFPLP | EN 1.4037 équiv. CFPLA CFPLP | |||||||||
Type | D | Tolérance dim. D | ||||||||
m6 | p6 | |||||||||
SFPLA (m6) SFPLP (p6) CFPLA (m6) CFPLP (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 2~10 | 1 | 0.1 | 0 | ||
2 | 2.50~4.00 | 2~15 | 0.2 | |||||||
3 | 3.50~6.00 | 3~15 | 2 | 1 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B | M (normal) | * Couple de serrage N • cm | Prix unitaire | |||
Type | D | Tolérance g6 dim. D g6 | EN 1.4301 équiv. SFPLN | EN 1.4037 équiv. CFPLN | |||||
SFPLN CFPLN | 2 | -0.002 -0.008 | 2.50~4.00 | 2~12 | 1 | M2 | - | ||
3 | 3.50~6.00 | 2 | M3 | 98 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B | C | ℓ1 | Prix unitaire | ||||
EN 1.4301 équiv. SFPMA SFPMP | EN 1.4037 équiv. CFPMA CFPMP | |||||||||
Type | D | Tolérance dim. D | ||||||||
m6 | p6 | |||||||||
SFPMA (m6) SFPMP (p6) CFPMA (m6) CFPMP (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~1.95 | 2~15 | 1 | 0.3 | 0 | ||
3 | 1.50~2.95 | 3~15 | 0.5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.50~4.00 | 3~20 | 2 | 1 | ||||
5 | ||||||||||
6 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B | C | M (normal) | * Couple de serrage N • cm | ℓ2 | Prix unitaire | ||
Type | D | Tolérance g6 dim. D g6 | EN 1.4301 équiv. SFPMT | |||||||
SFPMT | 5 | -0.004 -0.012 | 2.50~4.00 | 10~20 | 2 | 0.5 | M2 | - | 3 | |
6 | M3 | 98 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CFPLA1-P[1.5-2/0.01]-L[2-15/1] |
CFPLA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
CFPLA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
CFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1] |
CFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1] |
CFPLP1-P[1.5-2/0.01]-L[2-15/1] |
CFPLP2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
CFPLP3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
CFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1] |
CFPMA3-P[1.5-2/0.01]-L[3-15/1] |
CFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
CFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
CFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
CFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1] |
CFPMP3-P[1.5-2/0.01]-L[3-15/1] |
CFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
CFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
CFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
CFPMT5-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1] |
CFPMT6-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1] |
SFPLA1-P[1.5-2/0.01]-L[2-10/1] |
SFPLA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
SFPLA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
SFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1] |
SFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1] |
SFPLP1-P[1.5-2/0.01]-L[2-10/1] |
SFPLP2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
SFPLP3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
SFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1] |
SFPMA3-P[1.5-2/0.01]-L[3-15/1] |
SFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
SFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
SFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
SFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1] |
SFPMP3-P[1.5-2/0.01]-L[3-15/1] |
SFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
SFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
SFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1] |
SFPMT5-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1] |
SFPMT6-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de base | Forme du côté montage | Traitement thermique | Type en acier inoxydable | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 1 | m6 | 2 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 2 | m6 | 2 ~ 15 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 3 | m6 | 3 ~ 15 | 3.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Fileté | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 2 | g6 | 0 ~ 12 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Fileté | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 3 | g6 | 0 ~ 12 | 3.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 1 | p6 | 2 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 2 | p6 | 2 ~ 15 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 3 | p6 | 3 ~ 15 | 3.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 2 | m6 | 2 ~ 15 | 1 ~ 1.95 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 3 | m6 | 3 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 4 | m6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 5 | m6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 6 | m6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 2 | p6 | 2 ~ 15 | 1 ~ 1.95 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 3 | p6 | 3 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 4 | p6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 5 | p6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 6 | p6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Petite tête | Taraudée | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 5 | g6 | 10 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Petite tête | Taraudée | Trempé directement | EN 1.4037 Equiv. | 6 | g6 | 10 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 1 | m6 | 2 ~ 10 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 2 | m6 | 2 ~ 15 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 3 | m6 | 3 ~ 15 | 3.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Fileté | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 2 | g6 | 0 ~ 12 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Fileté | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 3 | g6 | 0 ~ 12 | 3.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 1 | p6 | 2 ~ 10 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 2 | p6 | 2 ~ 15 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 3 | p6 | 3 ~ 15 | 3.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 2 | m6 | 2 ~ 15 | 1 ~ 1.95 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 3 | m6 | 3 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 4 | m6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 5 | m6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 6 | m6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 2 | p6 | 2 ~ 15 | 1 ~ 1.95 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 3 | p6 | 3 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 4 | p6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 5 | p6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 6 | p6 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Taraudée | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 5 | g6 | 10 ~ 20 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Petite tête | Taraudée | Non fourni | EN 1.4301 Équiv. | 6 | g6 | 10 ~ 20 | 2.5 ~ 4 |
Loading...
Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Sphérique | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Matériau | Acier inoxydable | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de base
Forme du côté montage
Traitement thermique
Type en acier inoxydable
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
L(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles