Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type |
EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | - | SRTAB |
EN 1.1191 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | SRTAR |
EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | SRTAHB |
EN 1.1191 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC Dureté du placage : 750HV ~ | SRTAHR |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SRTASU |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | SRTAC |
Référence | - | L | - | G | ||
Type | B | |||||
SRTAB | 8 | - | L20.00 | - | G6 |
Référence | L Incrément de 0.01mm | G Incrément de 1mm | (C) | d | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | Prix unitaire du type fileté | ||||||
Type | B | SRTAB | SRTAR | SRTAHB | SRTAHR | SRTASU | SRTAC | ||||||
Filetée uniquement | |||||||||||||
SRTAB SRTAR SRTAHB SRTAHR SRTASU SRTAC | 6 | 10.00~50.00 | 0 ou 2≤G≤d x 2 | 6.9 | 4 | M4 | 225 | - | |||||
7 | 8.1 | - | |||||||||||
8 | 15.00~50.00 | 9.2 | 5 | M5 | 461 | ||||||||
10 | 20.0 ~80.00 | 11.5 | |||||||||||
12 | 13.9 | 6 | M6 | 784 | |||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
14 | 16.2 | ||||||||||||
17 | 19.6 | 8 | M8 | 1911 | |||||||||
19 | 21.9 | ||||||||||||
24 | 27.7 | 10 | M10 | 3783 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SRTAB6-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAB6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAB7-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAB7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAB8-L[15-50/0.01]-G0 |
SRTAB8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAB10-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAB12-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAB13-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAB14-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAB17-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAB19-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAB24-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1] |
SRTAC8-L[15-50/0.01]-G0 |
SRTAC8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAC10-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAC12-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAC13-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAC14-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAC17-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAC19-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAC24-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1] |
SRTAHB6-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHB6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAHB7-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHB7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAHB8-L[15-50/0.01]-G0 |
SRTAHB8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAHB10-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAHB12-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAHB13-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAHB14-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAHB17-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAHB19-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAHB24-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1] |
SRTAHR6-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHR6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAHR7-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHR7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Dureté | Méplats B (mm) | G (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 6 | 0 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 6 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 7 | 0 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 7 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 8 | 0 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 8 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 10 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 10 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 12 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 12 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 13 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 13 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 14 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 14 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 17 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 17 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 19 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 19 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 24 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Non fourni | 24 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 8 | 0 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 10 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 12 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 13 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 13 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 14 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 14 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 17 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 17 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 19 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 19 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 24 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | 24 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 6 | 0 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 6 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 7 | 0 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 7 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 8 | 0 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 8 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 10 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 10 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 12 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 12 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 13 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 13 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 14 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 14 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 17 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 17 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 19 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 19 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 24 | 0 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC | 24 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 6 | 0 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 6 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 7 | 0 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 45 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 7 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 |
Loading...
Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Height Tolerance | 0/+0.05 | Mounting Method | Fileté |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Plate |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Dureté
Méplats B(mm)
G(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles