Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
ELANA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Trempage 35~40HRC |
ELAND | En diamant | ||
TELANA | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8) Anti-cémentation sur le filetage |
TELAND | En diamant |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
R-LANA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | 35~40HRC (Surface 750HV ~ ) | Placage au chrome dur |
R-LAND | En diamant | |||
D-LANA | Ronde | EN 1.2379 équiv. | 55HRC ~ (Surface 3000HV) | Traitement Dicoat® |
D-LAND | En diamant | |||
H-LANA | Ronde | EN 1.2379 équiv. | 55HRC ~ (Surface 3000HV) | Traitement TiCN |
H-LAND | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||
ELANA | 8 | - | P6.0 | - | B15 | - | L10 | |
ELATA | 10 | - | P8.8 | - | B10 |
Référence | P Configurable Incrément de 0.1mm | B Configurable Incrément de 1mm | Sélection L | ℓ1 | H | R | W | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||
Type | Dh7 | ELANA | ELAND | TELANA | TELAND | R-LANA | R-LAND | D-LANA | D-LAND | H-LANA | H-LAND | ||||||||||||||||||
Trempé (Ronde) ELANA (En diamant) ELAND | Cémenté (Ronde) TELANA (En diamant) TELAND | Plac. chrome dur (Ronde) R-LANA (En diamant) R-LAND | Dicoat (Ronde) D-LANA (En diamant) D-LAND | Traitement (Ronde) H-LANA (En diamant) H-LAND | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | 2~30 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1~2 | ||||||||||||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1.5 | 1~2 | ||||||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~13.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-LANA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LANA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-LANA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
D-LAND6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-LAND8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LAND12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-LAND16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
ELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
ELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
ELANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
ELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
ELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
ELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
ELAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
ELAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
H-LANA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
H-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
H-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LANA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
H-LANA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
H-LAND6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
H-LAND8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
H-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LAND12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
H-LAND16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
R-LANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
R-LANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
R-LANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
R-LAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
R-LAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
R-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
R-LAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
R-LAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
TELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
TELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
TELANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
TELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
TELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
TELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
TELAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
TELAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 12 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Avec épaulement | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) | Mounting Side Shape | Fileté |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles