Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Forme | |||
HUPTA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Trempé 35~40HRC |
HUPTD | En diamant | ||
THUPTA | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémenté 55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8) Anti-cémentation sur le filetage |
THUPTD | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | - | T | - | H | - | A | - | E | ||||
Type | Forme d'embout | D | ||||||||||||||||
HUPNA | A | 10 | - | P4.8 | - | B10 | - | L10 | - | T20.0 | - | H20 | - | A60 | - | E5 | ||
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 1mm | Sélection L | T Incrément de 0.1mm | H Incrément de 1mm | Sélection A | E (Forme A) Incrément de 1mm | L1 | ℓ1 | d | R | Vis de réglage utilisable | W | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | Forme d'embout | Dh7 | HUPTA | HUPTD | THUPTA | THUPTD | |||||||||||||||||||||
Trempé (Ronde) HUPTA (En diamant) HUPTD | Cémenté (Ronde) THUPTA (En diamant) THUPTD | A (conique) B (R conique) | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | 2~50 (B≤Px4) | 5 | 8 | 10 | 5.0~20.0 | 9~20 | 30 60 90 120 | 1~15 | 8 | 8 | 4 | 1 | M5 | 1~2 | ||||||||
7.1~12.0 | 9~20 | 8 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11~20 | 8 | 8 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | |||||||||||||
9.1~16.0 | 11~20 | 8 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 13~25 | 10 | 8 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||||||||
12.1~20.0 | 13~25 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | ||||||||||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 13~25 | 5 | 8 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||||||||
12.1~20.0 | 13~25 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15~30 | 12 | 10 | 9 | 3 | M8 | 4 | |||||||||||||
14.1~25.0 | 15~30 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 19~35 | 12 | 10 | 13 | 4 | M8 | 5 | ||||||||||||||
18.1~32.0 | 19~35 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
HUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
HUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
HUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
HUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
HUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
HUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
HUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
THUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
THUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
THUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
THUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
THUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
THUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
THUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
THUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | A | E (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Mounting Side Shape | Rainure périphérique (vis de réglage) | Concentricity | Qualité standard Ø0.03 |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
A
E(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles