Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage rhodium sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Laiton* | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or sur sous-couche nickel | |
Bille* | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Réceptacles | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel | |
Montant à câble guipé | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme (de l'extrémité) de la pointe |
TNP72 TNP60 NR60 | - - - | C A C |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
TNP72 | 1.27mm | 4.5mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 250mΩ | 300,000 fois | |||
TNP10 | 1.9mm | 5.5mm | 20gf | 140gf | 200mΩ | 300,000 fois | ||||
TNP60 | 2.54mm | 6.4mm | 50gf | 165gf | 200mΩ | 100,000 fois |
Référence pièce | Sondes de rotation concernées | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR72 | TNP72 | 0.93~0.94mm | |||
NR10 | TNP10 | 1.39~1.41mm | |||
NR60 | TNP60 | 1.77~1.79mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NR10 |
NR60-A |
NR60-B |
NR60-C |
NR72 |
TNP10-C |
TNP10-K |
TNP60-A |
TNP60-A20 |
TNP60-C |
TNP60-K |
TNP72-C |
TNP72-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 à 1,50 | [Alliage de cuivre] Laiton | 1.31 | 25,1 à 30 | - | - | - | - | 1.50 | 29.3 | - | - | |
0.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | AType à câble guipé | - | - | - | - | 1,51 à 2 | [Alliage de cuivre] Laiton | 1.68 | 25,1 à 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | [Cylindrique] Type à soudage/serti/borne B | - | - | - | - | 1,51 à 2 | [Alliage de cuivre] Laiton | 1.68 | 25,1 à 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | CType à soudage | - | - | - | - | 1,51 à 2 | [Alliage de cuivre] Laiton | 1.68 | 25,1 à 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 à 1 | [Alliage de cuivre] Laiton | 0.90 | 25,1 à 30 | - | - | - | - | 1.00 | 29.3 | - | - | |
7.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 1.9 | [Aiguille] Aiguille C | 5 à 6,5 | 5.5 | 100,1 à 150 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.73 | Base de placage nickel, placage rhodium | 5,1 à 8 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 1 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 1.9 | Pyramide triangulaire K | 5 à 6,5 | 5.5 | 100,1 à 150 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 5,1 à 8 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 1 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 2.54 | [Brioche] Brioche A | 5 à 6,5 | 6.4 | 150,1 à 200 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.55 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Maillechort | 1.37 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 2.54 | [Brioche] Brioche A20 | 5 à 6,5 | 6.4 | 150,1 à 200 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 2.0 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Maillechort | 1.37 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 2.54 | [Aiguille] Aiguille C | 5 à 6,5 | 6.4 | 150,1 à 200 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Maillechort | 1.37 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 200 | 10.3 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 2.54 | Pyramide triangulaire K | 5 à 6,5 | 6.4 | 150,1 à 200 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 2.0 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Maillechort | 1.37 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 1.27 | [Aiguille] Aiguille C | 3 à 4,5 | 4.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.53 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 0.72 | 20,1 à 25 | 0 à 10 | 1.5 | 250 | 4.5 | - | 23.0 | 10 | 50 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sondes rotatives | 1.27 | Pyramide triangulaire K | 3 à 4,5 | 4.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.53 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 0.72 | 20,1 à 25 | 0 à 10 | 1.5 | 250 | 4.5 | - | 23.0 | 10 | 50 |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Pas de montage min.(mm)
Plunger Tip Shape
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles