[Haute précision] Axe X / Glissière à queue d'aronde / Vis d'alimentation / Rectangulaire / Long

[Haute précision] Axe X / Glissière à queue d'aronde / Vis d'alimentation / Rectangulaire / Long

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Axe X/Glissière à queue d'aronde/Vis d'alimentation/Rectangulaire/Long:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XLSL90-5
Référence pièceDéplacement par rotation (mm)Distance de déplacement(mm)LN
Nombre de rangées de trous de montage
Nombre de trous de montage
(Nx2)

(mm)
E
(mm)
Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)Prix unitaire
TypeHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélisme
XLSL902±279036205529.414.730300.14 
5
10
1202±421204822.5800.16 
5
10
1505±571505102511040400.18 
10
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
Plaque réglable XPLT40 : utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XLSL90-2
XLSL90-5
XLSL90-10
XLSL120-2
XLSL120-5
XLSL120-10
XLSL150-5
XLSL150-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement (plage sélectionnable) Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)
(mm)

235.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10±10-30mm±272

235.98 €

1 Disponible 5 jours 10±10-30mm±275

235.98 €

1 Disponible 5 jours 10±10-30mm±2710

256.77 €

1 Disponible 5 jours 10> ±30mm±422

256.77 €

1 Disponible 5 jours 10> ±30mm±425

256.77 €

1 Disponible 5 jours 10> ±30mm±4210

280.01 €

1 Disponible 5 jours 10> ±30mm±575

280.01 €

1 Disponible 5 jours 10> ±30mm±5710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26-40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 25 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 20.1-25 Catégorie Corps principal
Taille de la table (longueur) L(mm) 40 Taille de la table (largeur) l(mm) 25 Charge admissible(N) 29.4
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 25 Type Axe des X Rectitude de la table(µm) 30
Parallélisme de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central Collier Levier de serrage
Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton

Assistance technique