Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XYRSL60 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Linéarité (µm) | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | N° | |||||||
XYRSL | 60 | Ø60 | XY : ±21 | 4.2 | 34.3 | 30 | 0.39 | |
Rotation à 360° | ||||||||
90 | Ø90 | XY : ±35 | 0.88 | |||||
Rotation à 360° |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYRSL60 |
XYRSL90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable) (D(Ø)) | Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60mm | ±10 à 30mm | 60 | 60 | 60 | ±21 | ±21 | |
651.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90mm | ±30mm ou plus | 90 | 90 | 90 | ±35 | ±35 |
Loading...
Type | Axe des XY + étages rotatifs | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 30,1 à 50 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | 34.3 | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Course (angle θ)(deg) | 360 | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Levier de serrage | Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 4.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable)(D(Ø))
Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles