• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tendeurs de courroie / à ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.



Tendeurs de courroie/À ressort:Affichage d'image associésTendeurs de courroie/À ressort:Affichage d'image associés
ComposantsBloc de roulementPlaque de montageChâssisVis de réglageArbre
 MatériauEN 1.0038 Équiv.SPHSPHEN 1.4301 Équiv.EN 1.3505 Équiv.
 Traitement de surfacePlacage autocatalytique au nickel-Placage au chrome dur

ComposantsBoulonBague de retenueRessortVis de serrage
 MatériauEN 1.7220 Équiv.Acier à ressortJIS-SWP-AEN 1.4301 Équiv.
 Traitement de surfaceGalvanisation au zinc--
* 3 types de ressorts sont inclus à l'expédition.
a : WL13-80
(Constante du ressort :1.0N/mm)
Fmax 32mm
Quantité de déviation définie 25mm
1.0x25x2 (pcs.)
=50N/9.8=5.1kg
b : WT13-80
(Constante du ressort :2.0N/mm)
Fmax 32mm
Quantité de déviation définie 25mm
2.0x25x2 (pcs.)
=50N/9.8=10.2kg
c : WM13-80
(Constante du ressort :2.9N/mm)
Fmax 32mm
Quantité de déviation définie 25mm
2.9x25x2 (pcs.)
=145N/9.8=14.8kg
Pour d'autres détails du ressort, voir     P. ■ 2-345.

Spécifications

Référence pièce
ROBAJ 30
Référence piècePrix unitaire
TYPEd1~10 pcs
ROBAJ10 
12 
15 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Référence piècePrix unitaire
TYPEd1~10 pcs
ROBAJ20 
25 
30 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ROBAJ10
ROBAJ12
ROBAJ15
ROBAJ20
ROBAJ25
ROBAJ30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSI.D. d
(mm)

44.23 €

1 5 jours 1010

44.23 €

1 5 jours 1012

44.23 €

1 5 jours 1015

48.89 €

1 5 jours 1020

48.89 €

1 5 jours 1025

48.89 €

1 Jour même

Stock

1030

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Tendeurs de courroie/À ressort:Affichage d'image associés
 

Exemple d'utilisation

Tendeurs de courroie/À ressort:Affichage d'image associés

Informations de base

Roller Type Composants de réglage

Assistance technique