Type à tige avec guide de support

Type à tige avec guide de support

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • Veuillez noter qu’en raison de la grande demande et de la pénurie des ressources des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Merci de verifier votre offre.
Type à tige avec guide de support:Affichage d'image associés
 ■ Composants : actionneur, contrôleur, câble
 ■ Accessoire
  Accessoire Spécifications E/S du contrôleur
NPN, PNP CC-Link DeviceNet
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice
- Connecteur CC-Link Connecteur DeviceNet
 ■ Matériau du robot/Traitement de surface
Composants Corps Tige Cache Arbre Manchon à billes
  Matériau Aluminium Acier ABS Acier Acier
 Traitement de surface Peinture acrylique - - - -

Spécifications

Référence pièce - Sens de montage du moteur - Contrôleur - Module E/S - Longueur des câbles - Course  
RSDG106B
RSDG106B
RSDG106B
-

-
U

U
-
-
-
C1
C1
P1
-
-
N
N
-
-
-
3
3
3
-
-
-
200
200
200
(Sens de montage du moteur : U)
(Sens de montage du moteur : droit)
(Sens de montage du moteur : U, contrôleur : P1)
 ■ Spécifications générales
Vis à billes Moteur Détecteur de position Température ambiante de fonctionnement, humidité
Ø8
(C10 laminées)
Pas-à-pas Résolveur
(incrémental)
0~40°C, 35~85%HR
(sans condensation)
 ■ Spécifications standard FAQ   P.504
Type Pas réel (mm) Répétabilité du positionnement (mm) Capacité de charge max. (kg) Force de poussée max.
(N)
Durée de vie nominale
1
Mouvement perdu (mm) Précision de la tige hors rotation (degrés) Course (mm) Vitesse max.2
(mm/s)
Alimentation d'entrée Points de positionnement max.
Horizontale Verticale
RSDG1 6 ±0.02 20 7.5 100 5000km ou plus 0,1 ou inf. ±0.05 50~200
(pas de 50)
à 250 DC24V
±10%
255 points
12 10 3.5 75 ~500
1. La durée de vie en utilisation verticale peut varier en fonction de la capacité de charge. Se reporter au tableau "Durée de vie" 2. Les vitesses maximales peuvent varier en fonction de la capacité de charge. Se reporter au tableau "Vitesse-Capacité de charge maximale"
 ■ Dimensions/Poids
Type Dimensions/Poids Sens de montage du moteur : droit Sens de montage du moteur : U
Course (mm) Course (mm)
50 100 150 200 50 100 150 200
RSDG1 L1 (mm) 161 211 261 311 161 211 261 311
L (mm) 249 299 349 399 204 254 304 354
H (mm) 2 3 4 5 2 3 4 5
K (mm) 6 8 10 12 6 8 10 12
Poids (kg)(Remarque 5) 1.5 1.7 1.9 2.1 1.7 1.9 2.1 2.3
Le frein ajoute 0.2kg au poids total.
Référence pièce Sélection
Type Pas réel (mm) Avec ou sans frein (1) Sens de montage du moteur Contrôleur (2) Module E/S Longueur du câble (m) Course (mm)
RSDG1 06 Sans : ne rien inscrire
Inclus : B
Droit : ne rien inscrire
Montage supérieur : U
Point de contrôle : C1
Commande d'impulsion : P1
(24VCC±10%)
NPN : N
PNP : P
CC-Link : C
DeviceNet : D
1
3
5
10
(Câble flexible)
50~200
(incrément de 50mm)
12
(1) Choisir l'option "avec frein" pour les applications verticales. (2) Lorsque le contrôleur de type train d'impulsions est sélectionné, la sélection du type d'E/S n'est pas requise.

Modifications

Type à tige avec guide de support:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RSDG106-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106B-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG106B-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112B-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
RSDG112B-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Brake Force de poussée max.
(N)
Spéc. environnementales Maximum Velocity
(mm/sec)
Type de contrôleur Sens de montage du moteur #5 #6 Longueur des câbles
(m)

-

1 22 jours 50 ~ 20010.1-20.0205.1-10.07.56NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fourni100-250Point de contrôle (C1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 20010.1-20.0205.1-10.07.56-Non fourni100-250Commande à train d'impulsions (P1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours -10.1-20.0205.1-10.07.56-Non fourni100Spécification standard250Point de contrôle (C1)Moitié supérieure1 ~ 1050 ~ 200-

-

1 22 jours 50 ~ 20010.1-20.0205.1-10.07.56-Non fourni100Spécification standard250Commande à train d'impulsions (P1)Moitié supérieure--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 20010.1-20.0205.1-10.07.56NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFourni100-250Point de contrôle (C1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 20010.1-20.0205.1-10.07.56-Fourni100-250Commande à train d'impulsions (P1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours -10.1-20.0205.1-10.07.56-Fourni100Spécification standard250Point de contrôle (C1)Moitié supérieure1 ~ 1050 ~ 200-

-

1 22 jours 50 ~ 20010.1-20.0205.1-10.07.56-Fourni100Spécification standard250Commande à train d'impulsions (P1)Moitié supérieure--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 2005.1-10.0102.1-5.03.512NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fourni75-500Point de contrôle (C1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 2005.1-10.0102.1-5.03.512-Non fourni75-500Commande à train d'impulsions (P1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours -5.1-10.0102.1-5.03.512-Non fourni75Spécification standard500Point de contrôle (C1)Moitié supérieure1 ~ 1050 ~ 200-

-

1 22 jours 50 ~ 2005.1-10.0102.1-5.03.512-Non fourni75Spécification standard500Commande à train d'impulsions (P1)Moitié supérieure--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 2005.1-10.0102.1-5.03.512NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFourni75-500Point de contrôle (C1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours 50 ~ 2005.1-10.0102.1-5.03.512-Fourni75-500Commande à train d'impulsions (P1)Droit--1 ~ 10

-

1 22 jours -5.1-10.0102.1-5.03.512-Fourni75Spécification standard500Point de contrôle (C1)Moitié supérieure1 ~ 1050 ~ 200-

-

1 22 jours 50 ~ 2005.1-10.0102.1-5.03.512-Fourni75Spécification standard500Commande à train d'impulsions (P1)Moitié supérieure--1 ~ 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Type à tige avec guide de support:Affichage d'image associés

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Tiges Drive Method Vis sphériques laminées
Guide Fourni Input Power Supply 24VDC Détecteur de position Résolveur, type incrémentiel
Max. Thrust Force Range(N) 0-100 Positioning Repeatability(µm) ±20 Température ambiante de fonctionnement(°C) 0::40

Assistance technique