Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Accessoire | Spécifications E/S du contrôleur | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice, 6 écrous de montage | |||
- | Connecteur CC-Link | Connecteur DeviceNet |
Composants | Corps | Tige | Cache | Arbre | Manchon à billes |
Matériau | Aluminium | Acier | ABS | Acier | Acier |
Traitement de surface | Peinture acrylique | - | - | - | - |
Référence pièce | - | Sens de montage du moteur | - | Contrôleur | - | Module E/S | - | Longueur des câbles | - | Course | |
RSD206B | - | U |
- | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Sens de montage du moteur : U) |
RSD206B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Sens de montage du moteur : droit) | ||
RSD206B | - | U |
- | P1 | - | 3 | - | 200 | (Sens de montage du moteur : U, contrôleur : P1) |
Vis à billes | Moteur | Détecteur de position | Température ambiante de fonctionnement, humidité |
Ø8 (C10 laminées) |
Pas-à-pas | Résolveur (incrémental) |
0~40°C, 35~85%HR (sans condensation) |
Type | Pas réel (mm) | Répétabilité du positionnement (mm) | Capacité de charge max. (kg) | Force de poussée max. (N) |
Durée de vie nominale 1 |
Mouvement perdu (mm) | Précision de la tige hors rotation (degrés) | Course (mm) | Vitesse max. 2 (mm/s) |
Alimentation d'entrée | Points de positionnement max. | |
Horizontale | Verticale | |||||||||||
RSDG2 | 02 | ±0.02 | 45 | 24 | 600 | 5000km ou plus | 0,1 ou inf. | ±0.05 | 50~300 (pas de 50) |
~80 | DC24V ±10% |
255 points |
06 | 40 | 11 | 300 | à 250 | ||||||||
12 | 25 | 4 | 150 | ~500 |
Type | Dimensions/Poids | Sens de montage du moteur : droit | Sens de montage du moteur : U | ||||||||||
Course (mm) | Course (mm) | ||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSDG2 | L1 (mm) | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 |
L (mm) | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 209.5 | 259.5 | 309.5 | 359.5 | 409.5 | 459.5 | |
Poids (kg)(Remarque 6) | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
Référence pièce | Sélection | ||||||
Type | Pas réel (mm) | Avec ou sans frein ( 1) | Sens de montage du moteur | Contrôleur ( 2) | Module E/S | Longueur du câble (m) | Course (mm) |
RSDG2 | 02 | Sans : ne rien inscrire Inclus : B |
Droit : ne rien inscrire Montage supérieur : U |
Point de contrôle : C1 Commande d'impulsion : P1 (24VCC±10%) |
NPN : N PNP : P CC-Link : C DeviceNet : D |
1 3 5 10 (Câble flexible) |
50~300 (incrément de 50mm) |
06 | |||||||
12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RSDG202-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG202B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG206B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG212B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Force de poussée max. (N) | Spéc. environnementales | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de contrôleur | Sens de montage du moteur | #5 | #6 | Longueur des câbles (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fourni | 501-1000 | 600 | - | 80 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 600 | - | 80 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 600 | Spécification standard | 80 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 600 | Spécification standard | 80 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fourni | 501-1000 | 600 | - | 80 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Fourni | 501-1000 | 600 | - | 80 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Fourni | 501-1000 | 600 | Spécification standard | 80 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Fourni | 501-1000 | 600 | Spécification standard | 80 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fourni | 201-300 | 300 | - | 250 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Non fourni | 201-300 | 300 | - | 250 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Non fourni | 201-300 | 300 | Spécification standard | 250 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Non fourni | 201-300 | 300 | Spécification standard | 250 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fourni | 201-300 | 300 | - | 250 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Fourni | 201-300 | 300 | - | 250 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 40 | 2.1-5.0 | 11 | 6 | - | Fourni | 101-200 | 300 | Spécification standard | 250 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Fourni | 201-300 | 300 | Spécification standard | 250 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 500 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 500 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Non fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 500 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Non fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 500 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fourni | 101-200 | 150 | - | 500 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Fourni | 101-200 | 150 | - | 500 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 25 | 10.1-20.0 | 4 | 12 | - | Fourni | 201-300 | 150 | Spécification standard | 500 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 500 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 20.1-50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Method | Vis sphériques laminées | Guide | Fourni | Input Power Supply | 24VDC |
Détecteur de position | Résolveur, type incrémentiel | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Force de poussée max.(N)
Spéc. environnementales
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de contrôleur
Sens de montage du moteur
#5
#6
Longueur des câbles(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles