Guidages linéaires

Guidages linéaires
  • Remise sur volume
  • Réduction du délai
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours
Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue (fl) pour empêcher les billes de tomber.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P.525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont
interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites.
Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fxation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.

■Accessoire
• Le modèle H6 est fourni avec des vis à tête ronde cruciformes de classe 1, numéro 0 (M2x6).
• Le modèle H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6).

■Autres
• Modèles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P.527.
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
• Le type MX est lubrifié avec une graisse au lithium complexe (TOUGHLIX GREASE MP2, fabriquée par JXTG Nippon Oil & Energy Corporation).
Matériau
Dureté
TypeMX
(unité de lubrification)
Dimension LNombre de blocs
Précharge légèreJeu léger
Niveau élevéTaux de précisionNiveau standard
Acier inoxydable
56HRC~
SSEBSSEBVSSEBZObturation : aucune
-MX : fournie
Sélectionnable1
SSE2BSSE2BVSSE2BZ2
SSEBLSSEBLVSSEBLZConfigurable1
SSE2BLSSE2BLVSSE2BLZ2
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C
La hauteur H=6 (H6) n'est disponible que pour les types SSEB, SSE2B, SSEBL, SSE2BL.

Spécifications

Référence pièce-L 

Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés
SSEB10
SSEB-MX10

RSEB10
SSEB10L
SSEB10G
-
-

-
-
-
275
275

75
75
75
(Avec graisseur)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Placage LTBC et divers types de graisse également disponibles.
P.531
Référence pièceLDimensions du blocDimension de la glissière
TypeMXHWL1BCSxℓL2KCbW1W2H1CaTrou contre-aléséFG
d1xd2xh
SSEB
SSE2B
SSEBL
SSE2BL
SSEBV
SSE2BV
SSEBLV
SSE2BLV
SSEBZ
SSE2BZ
SSEBLZ
SSE2BLZ
-625~100
(70)
1217.48-M2x1.59.74.50.353.540.32.4x3.5x1155
840~130
(70)
1723.6128M2x2.513.66.50.3754.70.32.4x4.2x2.3155
Obturation : aucune
-MX : fournie
1035~275
(75)
20301510M3x3197.80.395.55.50.33.5x6x3.5207.5
1345~470
(95)
2733.92015M3x3.519.9100.5127.57.50.53.5x6x4.52510
1670~670
(110)
3242.42520M3x427.4120.5158.59.50.53.5x6x4.54015
Les dimensions indiquées entre ( )
concernent le type à 2 blocs.
20100~700
(160)
40503025M4x634.6150.52010110.56x9.5x5.56020

Modifications

Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSE2B6-[70,​85,​100]
SSE2B6-[115,​130,​145]
SSE2B6G-[70,​85,​100]
SSE2B6G-[115,​130,​145]
SSE2B6L-[70,​85,​100]
SSE2B6L-[115,​130,​145]
SSE2B8-[70,​85,​100,​115,​130,​145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265]
SSE2B8-[280,​295,​310]
SSE2B8G-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2B8G-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSE2B8L-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2B8L-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSE2B10-[75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275,​295,​315,​335,​355]
SSE2B10-[375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2B10G-[75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275,​295,​315,​335,​355]
SSE2B10G-[375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2B10L-[75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2B10L-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2B13-[95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470,​495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720]
SSE2B13-[745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2B13G-[95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2B13G-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2B13L-[95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2B13L-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2B16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2B16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSE2B16G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2B16G-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSE2B16L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2B16L-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSE2B20-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2B20-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSE2B20G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2B20G-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSE2B20L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2B20L-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSE2B-MX10-[75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275,​295,​315,​335,​355]
SSE2B-MX10-[375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSE2B-MX13-[95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470,​495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720]
SSE2B-MX13-[745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2B-MX16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2B-MX16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSE2B-MX20-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2B-MX20-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSE2BL6-[71-99/1]
SSE2BL6-[100-144/1]
SSE2BL6G-[71-99/1]
SSE2BL6G-[100-144/1]
SSE2BL6L-[71-99/1]
SSE2BL6L-[100-144/1]
SSE2BL8-[71-129/1]
SSE2BL8-[131-264/1]
SSE2BL8-[265-309/1]
SSE2BL8G-[71-129/1]
SSE2BL8G-[130-309/1]
SSE2BL8L-[71-129/1]
SSE2BL8L-[130-309/1]
SSE2BL10-[76-274/1]
SSE2BL10-[276-354/1]
SSE2BL10-[355-634/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Précharge Normes de précision Numéro de pièce nominal Type de lubrification Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 7 jours 1056270 ~ 100[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10562130 ~ 145[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1056270 ~ 100[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10562130 ~ 145[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1056270 ~ 100[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10562130 ~ 145[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1078270 ~ 235[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10782295 ~ 310[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1078270 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10782145 ~ 310[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1078270 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10782145 ~ 310[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10910275 ~ 295[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 109102395 ~ 495[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10910275 ~ 295[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 109102395 ~ 495[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10910275 ~ 275[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 109102295 ~ 495[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 101213295 ~ 645[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1012132-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 101213295 ~ 395[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132495 ~ 645[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 101213295 ~ 395[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132495 ~ 645[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-220033008.89.516.1Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162110 ~ 590[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1015162110 ~ 590[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162110 ~ 590[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-3600540021.623.439.6Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202160 ~ 520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1020202160 ~ 520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202160 ~ 520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-5200850048.448.486.4Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10910275 ~ 355[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée150025005.15.110.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 109102395 ~ 595[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée150025005.15.110.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 101213295 ~ 720[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée220033008.89.516.1Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1012132-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée220033008.89.516.1Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1015162110 ~ 670[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée3600540021.623.439.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée3600540021.623.439.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1020202160 ~ 700[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20Lubrification appliquée5200850048.448.486.4Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20Lubrification appliquée5200850048.448.486.4Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1056271 ~ 99[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10562100 ~ 144[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1056271 ~ 99[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10562100 ~ 144[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1056271 ~ 99[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10562100 ~ 144[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-3006000.80.81.5Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1078271 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10782131 ~ 264[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10782265 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1078271 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1078271 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-90015004.14.15.2Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10910276 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 109102276 ~ 354[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 109102355 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-150025005.15.110.2Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

Loading...

Liste des Prix

HLPrix unitaire
SSEBSSE2BSSEBZSSE2BZ
625 ---
40 ---
55 ---
70  --
85  --
100  --
840 - -
55 - -
70    
85    
100    
115    
130    
1035 - -
55 - -
75    
95    
115    
135    
155    
175    
195    
215    
235    
255    
275    
1345 - -
70 - -
95    
120    
145    
170    
195    
220    
245    
270    
295    
320    
345    
370    
395    
420    
445    
470    
1670 - -
110    
150    
190    
230    
270    
310    
350    
390    
430    
470    
510    
550    
590    
630    
670    
20100 - -
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
SSEBLSSE2BL
SSEBLZSSE2BLZ
6  
8  
10  
13  
16  
20  
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Plus d'informations

Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc standard/précontrainte légère:Affichage d'image associés

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de bloc Bloc standard Type de rail Glissière standard
Matériaux Acier inoxydable Disposition des billes Type miniature Retenue Non fourni
Élément de roulement Billes

Assistance technique