Guidages linéaires / chariot long / matériau au choix

Guidages linéaires / chariot long / matériau au choix
  • Réduction du délai
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours
Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue (fl) pour empêcher les billes de tomber.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P.525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont
interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites.
Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fxation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.

■Accessoire
• Le modèle H6 est fourni avec des vis à tête ronde cruciformes de classe 1, numéro 0 (M2x6).
• Le modèle H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6).

■Autres
• Modèles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P.527.
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
• Le type MX est lubrifié avec une graisse au lithium complexe (TOUGHLIX GREASE MP2, fabriquée par JXTG Nippon Oil & Energy Corporation).
Matériau
Dureté
TypeMX
(unité de lubrification)
Dimension LNombre de blocs
Précharge légèreJeu léger
Niveau élevéTaux de précisionNiveau standard
Acier inoxydable
56HRC~
SSELBSSELBVSSELBZObturation : aucune
-MX : fournie
Sélectionnable1
SSEL2BSSEL2BVSSEL2BZ2
SSELBLSSELBLVSSELBLZConfigurable1
SSEL2BLSSEL2BLVSSEL2BLZ2
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C
La hauteur H=6 (H6) n'est disponible que pour les types SSELB, SSEL2B, SSELBL, SSEL2BL.

Spécifications

Référence pièce-L 

Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés
SSELB10
SSELB-MX10

RSELB10
SSELB10L
SSELB10G
-
-
-
-
-
275
275

75
75
75
(Avec graisseur)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
Placage LTBC et divers types de graisse également disponibles.
P.531
Référence pièceLDimensions du blocDimension de la glissière
TypeMXHWL1BCSxℓL2KCbW1W2H1CaTrou contre-aléséFG
d1xd2xh
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs.-640~100
(70)
12218-M2x1.513.34.50.353.540.32.4x3.5x1155
SSELB
SSEL2B
SSELBL
SSEL2BL
SSELBV
SSEL2BV
SSELBLV
SSEL2BLV
SSELBZ
SSEL2BZ
SSELBLZ
SSEL2BLZ
840~130
(85)
17321213M2x2.5226.50.3754.70.32.4x4.2x2.3155
Obturation : aucune
-MX : fournie
1055~275
(95)
20401516M3x3297.80.395.55.50.33.5x6x3.5207.5
1370~470
(120)
2745.82020M3x3.531.8100.5127.57.50.53.5x6x4.52510
16110~670
(150)
3258.32525M3x443.3120.5158.59.50.53.5x6x4.54015
20160~700
(2z20)
4067.73030M4x652.3150.52010110.56x9.5x5.56020

Modifications

Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSEL2B6-[70,​85,​100]
SSEL2B6-[115,​130,​145]
SSEL2B6G-[70,​85,​100]
SSEL2B6G-[115,​130,​145]
SSEL2B6L-[70,​85,​100]
SSEL2B6L-[115,​130,​145]
SSEL2B8-[85,​100,​115,​130]
SSEL2B8-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSEL2B8G-[85,​100,​115,​130]
SSEL2B8G-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSEL2B8L-[85,​100,​115,​130]
SSEL2B8L-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSEL2B10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2B10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2B10G-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2B10G-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2B10L-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2B10L-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2B13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2B13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2B13G-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2B13G-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2B13L-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2B13L-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2B16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2B16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEL2B16G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2B16G-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEL2B16L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2B16L-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEL2B20-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2B20-[760,​820,​880,​940]
SSEL2B20G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2B20G-[760,​820,​880,​940]
SSEL2B20L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2B20L-[760,​820,​880,​940]
SSEL2B-MX10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2B-MX10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2B-MX13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2B-MX13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2B-MX16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2B-MX16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSEL2B-MX20-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2B-MX20-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSEL2BL6-[71-99/1]
SSEL2BL6-[100-144/1]
SSEL2BL6G-[71-99/1]
SSEL2BL6G-[100-144/1]
SSEL2BL6L-[71-99/1]
SSEL2BL6L-[100-144/1]
SSEL2BL8-[86-129/1]
SSEL2BL8-[130-309/1]
SSEL2BL8G-[86-129/1]
SSEL2BL8G-[130-309/1]
SSEL2BL8L-[86-129/1]
SSEL2BL8L-[130-309/1]
SSEL2BL10-[96-274/1]
SSEL2BL10-[275-634/1]
SSEL2BL10G-[96-274/1]
SSEL2BL10G-[275-634/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Précharge Normes de précision Numéro de pièce nominal Type de lubrification Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 7 jours 1056270 ~ 85[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10562130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1056270 ~ 85[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10562130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1056270 ~ 85[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10562130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1078285 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10782160 ~ 220[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1078285 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10782160 ~ 220[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1078285 ~ 130[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10782160 ~ 220[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 10910295 ~ 215[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10910295 ~ 215[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 10910295 ~ 215[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132120 ~ 420[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3500530024.526.432.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1012132520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3500530024.526.432.3Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1012132120 ~ 420[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3500530024.526.432.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3500530024.526.432.3Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132120 ~ 420[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3500530024.526.432.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1012132520[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12-3500530024.526.432.3Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162150 ~ 630[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-5800870057.862.667.6Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-5800870057.862.667.6Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1015162150 ~ 630[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-5800870057.862.667.6Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-5800870057.862.667.6Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162150 ~ 630[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-5800870057.862.667.6Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15-5800870057.862.667.6Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202220 ~ 580[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-72001350080.780.7138.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-72001350080.780.7138.2Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 1020202220 ~ 580[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-72001350080.780.7138.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-72001350080.780.7138.2Graisse produisant peu de poussière (type G)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202220 ~ 580[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-72001350080.780.7138.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20-72001350080.780.7138.2Graisse résistante à la chaleur (type L)sélectionnable

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée2200370012.312.313Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 109102-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9Lubrification appliquée2200370012.312.313Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1012132-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée3500530024.526.432.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1012132-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité12Lubrification appliquée3500530024.526.432.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée5800870057.862.667.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1015162-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité15Lubrification appliquée5800870057.862.667.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20Lubrification appliquée72001350080.780.7138.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1020202-[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité20Lubrification appliquée72001350080.780.7138.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 jours 1056271 ~ 99[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10562100 ~ 144[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1056271 ~ 99[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10562100 ~ 144[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1056271 ~ 99[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10562100 ~ 144[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité5-60010001.81.82.3Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 1078286 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 1078286 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 1078286 ~ 129[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10782130 ~ 309[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité7-160024007.57.59Graisse résistante à la chaleur (type L)Type configurable

-

1 7 jours 10910296 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 109102275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10910296 ~ 274[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

-

1 7 jours 109102275 ~ 634[Précharge légère] Précharge légèreHaute qualité9-2200370012.312.313Graisse produisant peu de poussière (type G)Type configurable

Loading...

Liste des Prix

HLPrix unitaire
SSELBSSEL2BSSELBZSSEL2BZ
640 ---
55 ---
70  --
85  --
100  --
840 - -
55 - -
70 - -
85    
100    
115    
130    
1055 - -
75 - -
95    
115    
135    
155    
175    
195    
215    
235    
255    
275    
1370 - -
95 - -
120    
145    
170    
195    
220    
245    
270    
295    
320    
345    
370    
395    
420    
445    
470    
16110 - -
150    
190    
230    
270    
310    
350    
390    
430    
470    
510    
550    
590    
630    
670    
20160 - -
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
SSELBLSSEL2BL
SSELBLZSSEL2BLZ
6  
8  
10  
13  
16  
20  
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Plus d'informations

Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés
Guide miniature, bloc long / précontrainte légère:Affichage d'image associés

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de bloc Bloc long Type de rail Glissière standard
Matériaux Acier inoxydable Disposition des billes Type miniature Retenue Non fourni
Élément de roulement Billes

Assistance technique