Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Dureté | Type | Dimension L | Nombre de blocs | ||
Précharge légère | Jeu léger | ||||
Niveau élevé | Taux de précision | Niveau standard | |||
Acier inoxydable 56HRC~ | SSEBW | SSEBWV | SSEBWZ | Sélectionnable | 1 |
SSE2BW | SSE2BWV | SSE2BWZ | 2 | ||
SSEBWL | SSEBWLV | SSEBWLZ | Configurable | 1 | |
SSE2BWL | SSE2BWLV | SSE2BWLZ | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SSEBW12 RSEBW12 SSEBW12L SSEBW12G | - - - - | 200 200 200 200 | (placage LTBC) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | ||||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | |||
d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. | 6.5 | 50~130 (70) | 17 | 21 | 13 | - | M2.5x1.5 | 13.3 | 5 | 0.3 | 10 | 3.5 | 4 | 0.3 | 3x5x1.6 | 20 | 5 | ||
SSEBW SSE2BW SSEBWL SSE2BWL | SSEBWV SSE2BWV SSEBWLV SSE2BWLV | SSEBWZ SSE2BWZ SSEBWLZ SSE2BWLZ | |||||||||||||||||
9 | 50~290 (110) | 25 | 31.1 | 18 | 12 | M2.6x2.5 | 20.1 | 7 | 0.3 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 | |||
12 | 50~290 (110) | 30 | 38 | 21 | 12 | M2.6x3 | 27 | 9 | 0.3 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 | |||
14 | 70~470 (150) | 40 | 44.3 | 28 | 15 | M3x3.5 | 30.1 | 11 | 0.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | |||
16 | 70~670 (190) | 60 | 55 | 45 | 20 | M4x4.5 | 40 | 13 | 0.5 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
H | L | Prix unitaire | |||
SSEBW | SSE2BW | SSEBWZ | SSE2BWZ | ||
6.5 | 50 | - | - | - | |
70 | - | - | |||
90 | - | - | |||
110 | - | - | |||
130 | - | - | |||
9 | 50 | - | - | ||
80 | - | - | |||
110 | |||||
140 | |||||
170 | |||||
200 | |||||
230 | |||||
260 | |||||
290 | |||||
12 | 50 | - | - | ||
80 | - | - | |||
110 | |||||
140 | |||||
170 | |||||
200 | |||||
230 | |||||
260 | |||||
290 | |||||
14 | 70 | - | - | ||
110 | - | - | |||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
16 | 70 | - | - | ||
110 | - | - | |||
150 | - | - | |||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 |
H | Prix unitaire | |
SSEBWL | SSE2BWL | |
SSEBWLZ | SSE2BWLZ | |
6.5 | ||
9 | ||
12 | ||
14 | ||
16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSE2BW6.5-[70,90,110,130] |
SSE2BW6.5-[150,170] |
SSE2BW9-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BW9-[320,350,380] |
SSE2BW9G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BW9G-[320,350,380] |
SSE2BW9L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BW9L-[320,350,380] |
SSE2BW12-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BW12-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSE2BW12G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BW12G-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSE2BW12L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BW12L-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSE2BW14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BW14-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BW14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BW14G-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BW14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BW14L-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BW16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BW16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BW16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BW16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BW16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BW16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWL6.5-[71-129/1] |
SSE2BWL6.5-[130-169/1] |
SSE2BWL9-[111-289/1] |
SSE2BWL9-[290-379/1] |
SSE2BWL9G-[111-289/1] |
SSE2BWL9G-[290-379/1] |
SSE2BWL9L-[111-289/1] |
SSE2BWL9L-[290-379/1] |
SSE2BWL12-[111-289/1] |
SSE2BWL12-[290-619/1] |
SSE2BWL12G-[111-289/1] |
SSE2BWL12G-[290-619/1] |
SSE2BWL12L-[111-289/1] |
SSE2BWL12L-[290-619/1] |
SSE2BWL14-[151-469/1] |
SSE2BWL14-[470-989/1] |
SSE2BWL14G-[151-469/1] |
SSE2BWL14G-[470-989/1] |
SSE2BWL14L-[151-469/1] |
SSE2BWL14L-[470-989/1] |
SSE2BWL16-[191-669/1] |
SSE2BWL16-[670-989/1] |
SSE2BWL16G-[191-669/1] |
SSE2BWL16G-[670-989/1] |
SSE2BWL16L-[191-669/1] |
SSE2BWL16L-[670-989/1] |
SSE2BWLV9-[98-289/1] |
SSE2BWLV9-[290-351/1] |
SSE2BWLV9G-[111-289/1] |
SSE2BWLV9L-[111-289/1] |
SSE2BWLV12-[111-289/1] |
SSE2BWLV12-[290-561/1] |
SSE2BWLV12G-[111-289/1] |
SSE2BWLV12L-[111-289/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Précharge | Normes de précision | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 6.5 | 2 | 70 ~ 110 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 5W | 500 | 900 | 2.0 | 2.0 | 4 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 6.5 | 2 | 150 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 5W | 500 | 900 | 2.0 | 2.0 | 4 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 6.5 | 2 | 71 ~ 129 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 5W | 500 | 900 | 2.0 | 2.0 | 4 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 6.5 | 2 | 130 ~ 169 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 5W | 500 | 900 | 2.0 | 2.0 | 4 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Précharge légère] Précharge légère | Haute qualité | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 98 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 351 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 561 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Précharge légère] Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable |
Loading...
Ensemble/élément unique | Set | Type de bloc | Bloc standard | Type de rail | Glissière large |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Disposition des billes | Type miniature | Retenue | Non fourni |
Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[51-989/1mmunités]
Précharge
Normes de précision
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles