Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Écrou Type | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Plomb | Arbre de vis | Écrou | |||||
Standard | Configurable F, P | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Écrou standard | C-BSSTA | C-BSSTAK | C7 | 20 | 5, 10, 20 | EN 1.1203 équiv. | Trempage par induction 58 à 62 HRC | - | EN 1.7242 équiv. | Trempe de 58 à 62 HRC | - |
C-BSSCA | C-BSSCAK | C10 |
Référence | - | L | - | F | - | P |
C-BSSCA2005 C-BSSCAK2010 | - - | 500 1284 | - | F21 | - | P10 |
Écrou Type | Niveau de précision | Référence | Incréments de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Sens de torsion | |||||
Type | Arbre de vis D.E. | Plomb | L | *F | *P | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | |||||||||
Standard Écrou | C7 | C-BSSTA | 20 | 5 | 200~2000 | 20 | 12 | L - 87 | 3.175 | 21.08 | (17.905) | 3.8 tours, 1 rangée | 4.3 | 10.3 | 0.10 ou inf. | Droite |
C-BSSTAK | 20~36 | 8~12 | L - (67 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 20 | 12 | L - 87 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 20~36 | 8~12 | L - (67 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 10 | 250~2000 | 20 | 12 | L - 87 | 7.4 | 15.9 | ||||||||
C-BSSTAK | 20~36 | 8~12 | L - (67 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 20 | 12 | L - 87 | 0.15 ou inf. | |||||||||||
C-BSSCAK | 20~36 | 8~12 | L - (67 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 20 | 20 | 12 | L - 87 | 20.75 | (17.575) | 1.8 tour, 1 rangée | 4.3 | 10.3 | 0.10 ou inf. | |||||
C-BSSTAK | 20~36 | 8~12 | L - (67 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 20 | 12 | L - 87 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 20~36 | 8~12 | L - (67 + F) | |||||||||||||
*F et P sont configurables uniquement pour C-BSSCAK et C-BSSTAK. F ≤ P × 3 Y (plage de déplacement de l'écrou) > (longueur totale de l'écrou) kgf = N × 0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-BSSCA2005-[200-2000/1] |
C-BSSCA2010-[250-2000/1] |
C-BSSCA2020-[250-2000/1] |
C-BSSCAK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSCAK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSCAK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSTA2005-[200-2000/1] |
C-BSSTA2010-[250-2000/1] |
C-BSSTA2020-[250-2000/1] |
C-BSSTAK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSTAK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSTAK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de précision | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Longueur F de l'extrémité de l'arbre (mm) | Diam. de l'arbre P (Ø) | Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | C10 | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.15 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | - | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 20 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 8 ~ 12 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.15 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | 20 ~ 36 | 8 ~ 12 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 20 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 8 ~ 12 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 10 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | - | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 20 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 8 ~ 12 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 10 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | 20 ~ 36 | 8 ~ 12 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 20 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 8 ~ 12 | configurable |
Loading...
Type à écrou | Niveau de précision | Référence | Prix unitaire en JPY : 1 à 4 pièces. | ||||||
L200~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1500 | L1501~2000 | |||
Écrou standard | C7 | C-BSSTA2005 | |||||||
C10 | C-BSSCA2005 | ||||||||
C7 | C-BSSTA2010 | ||||||||
C10 | C-BSSCA2010 | ||||||||
C7 | C-BSSTA2020 | ||||||||
C10 | C-BSSCA2020 |
Type | Cuivre | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis(φ) | 20 | Précharge | Non préchargé | Conditions d'utilisation | Standard |
Sens de torsion | Droit | Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à embout de protection |
Matériau | EN 1.1203 Equiv. | Traitement de la surface de l'arbre de vis | Non fourni | Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de précision
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre(mm)
Diam. de l'arbre P(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles