• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à billes / Ø 12 arbre / pas 2 / 5 / 10 / produit rentable / conforme à la norme DIN69051

Vis à billes / Ø 12 arbre / pas 2 / 5 / 10 / produit rentable / conforme à la norme DIN69051

(i)Remarque

  • Le retrait de l'écrou de bille de l'arbre de la vis entraîne la chute de la bille et la vis à billes devient inutilisable.
[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 12 au pas de 2, 5 ou 10/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
Écrou
Type
TypePrécision
Qualité
Diam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MateriauDuretéMateriauDureté
Ecrou standardC-BSSC5122EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
58~62HRC
EN 1.7242 équiv.Cémenté
58~62HRC
C-BSSA5, 10

Spécifications

Référence pièce-L
C-BSS1202
C-BSSA1205
-
-
200
200
Écrou
Type
Précision
Qualité
Référence pièceIncrément de 1mmYDiam.
bille
Diam.
centre bille
Diam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseTolérance
Jeu
Couple de précharge
N • cm
Sens de
torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C5C-BSS1202150~445L-571.212.41(11.21)1 tour
4 rangées
1.72.90.008 ou moins1,0 ou inf.Droite
C-BSSA05150~450L-702.512.3(9.8)2.8 tours
1 rangée
4.26.9
10200~6002.74.12,0 ou inf.
kgf=Nx0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 12 au pas de 2, 5 ou 10/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSS1202-[150-445/1]
C-BSSA1205-[150-450/1]
C-BSSA1210-[200-600/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis-mère
(mm)
Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

-

1 10 jours 24 x 1150 ~ 44517002900

-

1 10 jours 51 x 2.8150 ~ 45042006900

-

1 10 jours 101 x 2.8200 ~ 60027004100

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Type à écrouNiveau de précisionRéférence piècePrix unitaire 1 à 4 pièce(s).
L150~200L201~295L296~400L401~450L451~600
Standard
Écrou
C5C-BSS1202   --
C-BSSA1205    -
C-BSSA1210     

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 12 au pas de 2, 5 ou 10/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C5 D.E. de l'arbre de vis(φ) 12 Précharge Non préchargé
Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit Jeu axial Max. 0.010
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection Matériau EN 1.1203 Equiv.
Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Fixe Taille de l'écrou Standard

Assistance technique