• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à billes / Ø d'arbre 15 / pas 5 / 10 / 20 / produit rentable / conforme à la norme DIN69051

Vis à billes / Ø d'arbre 15 / pas 5 / 10 / 20 / produit rentable / conforme à la norme DIN69051

(i)Remarque

  • Le retrait de l'écrou de bille de l'arbre de la vis entraîne la chute de la bille et la vis à billes devient inutilisable.
[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePlombArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Écrou standardC-BSSAC5155, 10, 20EN 1.1203 équiv.Trempé par induction
58~62 HRC
EN 1.7242 équiv.Trempe de 58 à 62 HRC

Spécifications

Référence-L
C-BSSA1505-300
Écrou
Type
Niveau de précisionRéférenceIncréments de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu
axial
Couple de précharge
N·cm
Sens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPlombLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C5C-BSSA1505150~1095L - 722.77815.672(12.984)3.8 tours, 1 rangée4.88.80.015 ou inf.2.0 ou inf.Droite
10200~10952.8 tours, 1 rangée3.96.93.0 ou inf.
20230~10951.8 tour, 1 rangée3.15.5
kgf = N x 0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSSA1505-[150-1095/1]
C-BSSA1510-[200-1095/1]
C-BSSA1520-[230-1095/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis-mère
(mm)
Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

-

1 10 jours 51 x 3.8150 ~ 109548008800

-

1 10 jours 101 x 2.8200 ~ 109539006900

-

1 10 jours 201 x 1.8230 ~ 109531005500

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Type à écrouNiveau de précisionRéférencePrix unitaire en JPY : 1 à 4 pièces.
L150~200L201~400L401~600L601~800L801~900L901~1000L1001~1095
Standard
Écrou
C5C-BSSA1505       
C-BSSA1510       
C-BSSA1520-      

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C5 D.E. de l'arbre de vis(φ) 15 Précharge Non préchargé
Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit Jeu axial Max. 0.030
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection Matériau EN 1.1203 Equiv.
Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Fixe Taille de l'écrou Standard

Assistance technique