Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Écrou Type | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Plomb | Arbre de vis | Écrou | ||
Matériau | Dureté | Matériau | Dureté | |||||
Écrou standard | C-BSSA | C5 | 25 | 5, 10, 25 | EN 1.1203 équiv. | Trempé par induction 58~62 HRC | EN 1.7242 équiv. | Trempe de 58 à 62 HRC |
Référence | - | L |
C-BSSA2510 | - | 720 |
Type à écrou | Niveau de précision | Référence | Incréments de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Couple de précharge N·cm | Sens de torsion | |||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Plomb | L | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | ||||||||||
Écrou standard | C5 | C-BSSA | 25 | 05 | 300~995 | L - 123 | 3.175 | 26.08 | (22.905) | 3.8 tours, 1 rangée | 7.8 | 18.2 | 0.015 ou inf. | 6.0 ou inf. | Droite |
10 | 300~1500 | L - 126 | 11.3 | 23.4 | |||||||||||
25 | 1.8 tour, 1 rangée | 7.3 | 14.1 | ||||||||||||
kgf = N x 0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-BSSA2505-[300-995/1] |
C-BSSA2510-[300-1500/1] |
C-BSSA2525-[300-1500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis-mère (mm) | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 5 | 1 x 3.8 | 300 ~ 995 | 7800 | 18200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 1 x 3.8 | 300 ~ 1500 | 11300 | 23400 | ||
- | 1 | 10 jours | 25 | 1 x 1.8 | 300 ~ 1500 | 7300 | 14100 |
Loading...
Type à écrou | Niveau de précision | Référence | Prix unitaire en JPY : 1 à 4 pièces. | ||||||
L300~400 | L401~595 | L596~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1500 | |||
Standard Écrou | C5 | C-BSSA2505 | - | - | |||||
C-BSSA2510 | |||||||||
C-BSSA2525 |
Type | Précision | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | C5 | D.E. de l'arbre de vis(φ) | 25 | Précharge | Non préchargé |
Conditions d'utilisation | Standard | Sens de torsion | Droit | Jeu axial | Max. 0.030 |
Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à embout de protection | Matériau | EN 1.1203 Equiv. |
Traitement de la surface de l'arbre de vis | Non fourni | Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) | Fixe | Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis-mère(mm)
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles