• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités support / carrée / côté fixe / Entraxe réduit / Produit Économique

Unités support/carrée/côté fixe/Entraxe réduit/Produit Économique:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Côté fixe uniquementJeu côté fixe et côté soutien
C-BSFWC-BSFW-SETEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce 
C-BSFW15
C-BSFW15-SET
(Type simple côté fixe)
(Type de jeu)
■Détails du composant
NbNom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement à contact oblique de qualité 5
fabriqué en dehors du Japon
1 jeu
Cache1
Joint d'huile2
Vis d'assemblage à tête à six pans creux4
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
d=6 et 8 sont fournis avec un joint d'huile .
Ne pas désassembler les éléments , , , et car ils doivent rester assemblés.
En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.

Référence pièceCôté soutien
SET
dLL1L2L3BHhB1H1PNC1C2d1d2d3M
(filetage fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableC-BSFWC-BSFW-SET
TypePrix unitairePrix unitaire
C-BSFW10S-SET

(Uniquement lors de l'achat par jeux)
102552956039223432.546151366.6115.55M10x1.01612  
1014  
1212432535181.5M12x1.01915  
1515276326704828403854156.5M15x1.02220  
2020358438886034525070221989146.68.5M20x1.03027.5  
Unités support/carrée/côté fixe/Entraxe réduit/Produit Économique:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSFW10
C-BSFW10-SET
C-BSFW10S
C-BSFW10S-SET
C-BSFW12
C-BSFW12-SET
C-BSFW15
C-BSFW15-SET
C-BSFW20
C-BSFW20-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)
Set

60.29 €

1 Disponible 5 jours 10102225605250290514Côté fixe, unités de support uniquement

81.80 €

1 Disponible 5 jours 10102225605250290514Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

60.29 €

1 Disponible 5 jours 10102225605250290512Côté fixe, unités de support uniquement

81.80 €

1 Disponible 5 jours 10102225605250290512Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

61.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122525605740343015Côté fixe, unités de support uniquement

84.74 €

1 Disponible 5 jours 10122525605740343015Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

72.39 €

1 Disponible 5 jours 10152827706580441020Côté fixe, unités de support uniquement

96.11 €

1 Disponible 5 jours 10152827706580441020Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

91.71 €

1 Disponible 5 jours 1020343588165201176027.5Côté fixe, unités de support uniquement

115.91 €

1 Disponible 5 jours 1020343588165201176027.5Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les précisions de l'interface de montage des roulements des unités de soutien, voir P.759
Tableau de compatibilité des vis à billes P.756
Stocker les accessoires avec précaution car ils sont requis lors du montage.
Les modèles n°15 et 20 ne sont pas utilisés avec les vis à billes MISUMI. Voir P.758 "Tableau de correspondance des vis à billes et des unités de soutien" pour les vis à billes tierces. Voir les diamètres d'arbre de vis à billes Ø20, Ø28, Ø30 et Ø32.

Exemple d'utilisation

Unités support/carrée/côté fixe/Entraxe réduit/Produit Économique:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à trou de montage à pas étroit côté fixe Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 5 Méthode de finition Revêtement oxydé noir
Matériau EN 1.1191 Equiv.

Assistance technique