Unités de soutien / Carré / bague de retenue sur côté soutien

Unités de soutien/Carré/bague de retenue sur côté soutien:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
avec bague de retenue
BTNEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BTNMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
BUND15
BTN15
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement1
Roulement radial fabriqué au Japon1
Bague de retenue (STWN, S)1
Bague de retenue (RTWN, S)1
Le roulement BUNR est en acier inoxydable, rempli de graisse à faible production de poussière.
*Les bagues de retenue des modèles BUNR/BUNM et sont en acier inoxydable.

Référence piècedLBHhB1H1PVd1d2Bague de retenueType à roulementsBague de retenueBTNBTNM
TypeGBague de retenuePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10
BTN
BTNM
6612422513182030175.59.5113RTWN, S17B606ZZSTWN, S6  
8155232172526386.611  
10820704325362452229--3RTWN, S22B608ZZSTWN, S8  
1210263RTWN, S26B6000ZZSTWN, S10  
15158050*3041256032114RTWN, S32B6002ZZSTWN, S15  
2020269558563075474.5RTWN, S47B6204ZZSTWN, S20  
252530105683566258552RTWN, S52B6205ZZSTWN, S25  
* Prendre garde lors de la combinaison du n°20 avec une vis à billes BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 ou BSST2510. L'écrou de la vis à billes risque d'entrer en contact avec les surfaces inférieures.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BTN6
BTN8
BTN10
BTN12
BTN15
BTN20
BTN25
BTNM6
BTNM8
BTNM10
BTNM12
BTNM15
BTNM20
BTNM25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

27.89 €

1 Disponible 5 jours 106Revêtement oxydé noir1312422190865

29.10 €

1 Disponible 5 jours 106Revêtement oxydé noir1715522190865

34.60 €

1 Disponible 5 jours 108Revêtement oxydé noir25207033501400

36.44 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir25207045501960

39.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir30208056002830

40.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Revêtement oxydé noir302695128006650

51.23 €

1 Disponible 5 jours 1025Revêtement oxydé noir3530105140007850

29.58 €

1 Disponible 5 jours 106Placage autocatalytique au nickel1312422190865

32.77 €

1 Disponible 5 jours 106Placage autocatalytique au nickel1715522190865

41.94 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel25207033501400

43.28 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel25207045501960

46.83 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel30208056002830

48.30 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel302695128006650

68.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025Placage autocatalytique au nickel3530105140007850

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759
Les produits avec placage LTBC sont remplis de graisse à faible production de poussière pour les salles blanches.
Stocker les accessoires avec précaution car ils sont requis lors du montage.

Informations de base

Type Type côté de soutien Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement radial Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté support, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique