[PRODUIT ECONOMIQUE] Poignées repliables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Poignées repliables:Affichage d'image associés
TypeLevierVis, écrou
MateriauMateriauTraitement de surface
C-GRMBMABSAcier au carbone pour structure mécaniqueOxydé noir

Spécifications

Référence pièce
C-GRMBM8
Référence pièceLHD(h)H1WMasse de référence
(g)
Prix unitaire
TypeM
C-GRMBM8158723.5189113.571
10199526209614129
12249526219716136

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-GRMBM8
C-GRMBM10
C-GRMBM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

9.58 €

1 Disponible 5 jours M823.587

10.75 €

1 Disponible 5 jours M102695

11.64 €

1 Disponible 5 jours M122695

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées Forme Plate Matériau de la poignée ABS Plastique
Traitement de surface de la poignée Non fourni Matériau de la section de montage Acier au carbone pour structure mécanique Traitement de surface de la section de montage Revêtement oxydé noir
Méthode de montage Fileté

Assistance technique