Poignées / forme de U semi-circulaire / acier inoxydable / poli / trou traversant / UWASND

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées fonte (inox):Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface : Polissage

Spécifications

Référence pièce
UWASND100
UWANDC125
Référence pièceL1HhTAWRNCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeLTrouChanfrein
UWASND8096322061812204.58.550097 
10011623116 
150170463092216306.512.5301 
200220463092216306.512.5354 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWASND80
UWASND100
UWASND150
UWASND200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)

11.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10803212

13.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

101003212

20.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

101504616

29.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

102004616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage moulées
Matériau EN 1.4301 équiv. Charge admissible(N) 500 Méthode de finition Polissage peau de chamois
Méthode de montage Montage extérieur

Produits complémentaires

Assistance technique