Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
MCPTK4 | - | 1 |
Référence pièce | T Sélection de R (PT) | T R(PT) | D.I. du tube utilisable (mm) | L | ℓ | B1 (méplats) | B2 (méplats) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. du tube utilisable (mm) | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||||||
MCPTK | 3.2 | 1 | 1 / 8 | 1.6 | 24 | 9 | 10 | 10 | ||
4 | 1 | 1 / 8 | 2 | 24 | 9 | 10 | 10 | |||
2 | 1 / 4 | 26 | 11 | 14 | ||||||
6 | 1 | 1 / 8 | 4 | 26 | 9 | 12 | 12 | |||
2 | 1 / 4 | 28.5 | 11 | 14 | ||||||
3 | 3 / 8 | 30 | 12 | 17 | ||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 6 | 28 | 9 | 14 | 14 | |||
2 | 1 / 4 | 30 | 11 | 14 | ||||||
3 | 3 / 8 | 31 | 12 | 17 | ||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 8 | 32 | 11 | 17 | 17 | |||
3 | 3 / 8 | 33 | 12 | 17 | ||||||
4 | 1 / 2 | 36 | 15 | 22 | ||||||
12 | 2 | 1 / 4 | 10 | 34 | 11 | 17 | 19 | |||
3 | 3 / 8 | 35 | 12 | 17 | ||||||
4 | 1 / 2 | 38 | 15 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCPTK3.2-1 |
MCPTK4-1 |
MCPTK4-2 |
MCPTK6-1 |
MCPTK6-2 |
MCPTK6-3 |
MCPTK8-1 |
MCPTK8-2 |
MCPTK8-3 |
MCPTK10-2 |
MCPTK10-3 |
MCPTK10-4 |
MCPTK12-2 |
MCPTK12-3 |
MCPTK12-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | |
10.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 4 | 2 | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 4 | 2 | |
9.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/8 | 6 | 4 | |
9.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 6 | 4 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 6 | 4 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 8 | 6 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 8 | 6 | |
12.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8 | 8 | 6 | |
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 10 | 8 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 10 | 8 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 10 | 8 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 12 | 10 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 12 | 10 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
Loading...
Type de connexion | Connexion filetage <=> tube | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R | Forme | Droit |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles