Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / montage sur panneau

Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / montage sur panneau

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/montage sur panneau:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-T
MCPTK4-1
Référence pièceD.E. du tube utilisable (mm)D.I. du tube utilisable (mm)LBMéplatsCDEMPrix unitaireRemise sur volume
TypeH1H2H31 à 4 pièce(s)5~20
MCBU442.54161410141784M12x1.0
66444717121718.584M14x1.0
886477.51914192084M16x1.0
1010850822172221.584M18x1.0
121210549.52419242385M20x1.0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCBU4
MCBU6
MCBU8
MCBU10
MCBU12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

21.16 €

1 Disponible 5 jours 1042.5

22.25 €

1 Disponible 5 jours 1064

33.87 €

1 Disponible 5 jours 1086

37.90 €

1 Disponible 5 jours 10108

42.18 €

1 Disponible 30 jours 101210

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/montage sur panneau:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de connexion Connexion tube <-> tube, diam. identique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Forme Raccords union de séparation

Produits complémentaires

Assistance technique