Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MCUE6 |
Référence pièce | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur | L1 | L2 | B | Méplats | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | D.E. (mm) | D.I. (mm) | H1 | H2 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | |||
MCUE | 6 | 6 | 4 | 23.5 | 23.5 | 7 | 12 | 12 | ||
8 | 8 | 6 | 27 | 27 | 7.5 | 14 | 14 | |||
10 | 10 | 8 | 28.5 | 28.5 | 8 | 17 | 17 | |||
12 | 12 | 10 | 30 | 30 | 9.5 | 19 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCUE6 |
MCUE8 |
MCUE10 |
MCUE12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 4 | |
31.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | |
35.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 8 | |
38.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Type de connexion | Connexion tube <-> tube, diam. identique | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Raccords union coudés |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles