Raccords avec insert de tube / Écrou et douille intégrés / raccords union en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/raccords union en T:Affichage d'image associés
Matériau : laiton

Spécifications

Référence pièce-Nominal
TCRH4-1
Référence pièceD.I. du tube utilisable (mm)LBCdH MéplatsMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube utilisable (mm)1 à 9 pièce(s)10~20
TCRT42.52213.53.51.31030
6420144.52.71233
8621165.54.71444
107.525195.561774

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TCRT4
TCRT6
TCRT8
TCRT10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube (mm) D
(Ø)

6.60 €

1 Disponible 5 jours 104

5.26 €

1 Disponible 5 jours 106

7.21 €

1 Disponible 5 jours 108

8.32 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir, eau, huile
Plage de températures de fonctionnement*Air : -20 ~ 60°C
Eau : 0 ~ 60°C
Huile : -20 ~ 60°C
Pression de fonctionnement max.Elle s'applique à la pression de fonctionnement maximale des tubes.
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Forme Raccords union en T

Produits complémentaires

Assistance technique