• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses avec raccord tubulaire de type à morsure

Buses avec raccord tubulaire de type à morsure

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses avec raccord tubulaire de type à morsure:Affichage d'image associés
TypeMatériauRésistance à la chaleur
SKNSVirole : EN 1.4301 équiv.
Autres : EN 1.4301 équiv.
200°C
SKNF

Spécifications

Référence pièce-d
SKNS4-1.5
SKNF6-1
Référence pièceSélection de
l'orifice d
(L)BALargeurPoids
(g)
Prix unitaire
TypeDiam. ext. du
tuyau utilisable
D
Corps principalÉcrou1 à 4 pièce(s)5~20
SKNS41.01.52.025.394141215  
61.52.03.030.6125.5141320  
82.03.05.037138191738  
SKNF40.8 1.01.2 24.284131215  
628.4105.5141320  
838148191740  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKNF4-0.8
SKNF4-1.0
SKNF4-1.2
SKNF6-0.8
SKNF6-1.0
SKNF6-1.2
SKNF8-0.8
SKNF8-1.0
SKNF8-1.2
SKNS4-1.0
SKNS4-1.5
SKNS4-2.0
SKNS6-1.5
SKNS6-2.0
SKNS6-3.0
SKNS8-2.0
SKNS8-3.0
SKNS8-5.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Débit d'air (à 0.3MPa)
(NL/min)

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout70

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout103

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout112

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout196

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout221

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout234

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout243

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout264

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10Fente sur l'embout287

14.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou12

14.06 €

1 Disponible 5 jours 10Trou59

14.06 €

1 Disponible 5 jours 10Trou113

14.18 €

1 Disponible 5 jours 10Trou55

14.18 €

1 Disponible 5 jours 10Trou112

14.18 €

1 Disponible 5 jours 10Trou162

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10Trou123

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10Trou200

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10Trou258

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Buses avec raccord tubulaire de type à morsure:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
Le type à manchon embouti peut être connecté directement aux tuyaux.
Positionnement facile lorsqu'un soufflage d'air localisé est souhaité.

Exemple d'utilisation

Buses avec raccord tubulaire de type à morsure:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de pulvérisation du point Matériau EN 1.4301 équiv. Réglage de l'angle Droit
Type de fixation Type à morsure

Assistance technique