• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capteurs pour cylindres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Capteurs pour cylindres:Affichage d'image associés
Capteurs pour cylindres:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MD14L1
Plage de températures de fonctionnement : 0 ~ 60°C
Pour le détail des spécifications des capteurs, voir P.1484.
Référence pièceTension de chargeCourant de chargeTémoin lumineuxType de capteurLigneSortie de filPrix unitaire
TypeLL1 (1m)L3 (3m)
 L1 (1m)L3 (3m)24VDC24VDC 5~40mADEL
(Allumé quand activé)
ContactBifilaireArrière  
110VAC110VAC 5~20mA
MD1328V CC ou inférieur0.1~40mASans contactTrifilaire  
MD1410~28VDC5~20mASans contactBifilaire  
ME3328V CC ou inférieur0.1~40mASans contactTrifilaireHaut  
ME3410~28VDC5~20mASans contactBifilaire  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MD13L1
MD13L3
MD14L1
MD14L3
ME33L1
ME33L3
ME34L1
ME34L3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de fils Tension d'alimentation Longueur du fil de sortie (L)
(m)
Tension de charge Plage de courant de la charge Sortie du fil de sortie

23.96 €

1 Disponible 5 jours 3DC5 - 28V1Max. 28VDC0.1 - 40mAArrière

28.25 €

1 Disponible 5 jours 3DC5 - 28V3Max. 28VDC0.1 - 40mAArrière

27.39 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni1DC10 - 28V5 - 20mAArrière

30.82 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni3DC10 - 28V5 - 20mAArrière

23.96 €

1 Disponible 5 jours 3DC5 - 28V1Max. 28VDC0.1 - 40mAvers le haut

28.25 €

1 Disponible 5 jours 3DC5 - 28V3Max. 28VDC0.1 - 40mAvers le haut

27.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

2Non fourni1DC10 - 28V5 - 20mAvers le haut

30.82 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni3DC10 - 28V5 - 20mAvers le haut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'assemblage 0 Avec voyant LED (allumé quand activé) Épaisseur du fil de sortie(mm2) 2.6
Type à point de contact Sans contact

Produits complémentaires

Assistance technique