Articulation flottante / connecteur cylindrique taraudé / jeu complet

Articulation flottante / connecteur cylindrique taraudé / jeu complet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Articulation flottante / connecteur cylindrique taraudé / jeu complet
  • Articulation flottante / connecteur cylindrique taraudé / jeu complet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Articulation flottante/connecteur cylindrique taraudé/jeu complet:Affichage d'image associés
TypeType à supportMatériauTraitement de surfaceDureté
FJRHAHLRAEN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~
Le Nitruration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce mais n'a aucun effet sur sa fonction mécanique.
Pour plus d'informations sur le Nitruration en bain de sel, voir P.1907.

Spécifications

Référence pièce
FJRHA5-0.8
Référence pièceConnecteur de cylindreSupportPrix unitaire
TypePas MTDLhBCD1AT1h1WHaPdd1H1Lu
FJRHA3-0.5465389.26.5128434135244.584.413
4-0.747631011.58148436156264.584.414
5-0.868731213.991710442187305.59.55.417
6-1.0610841416.2111911544208325.59.55.419
8-1.25813941719.61423135522410386.6116.522
10-1.258161142124.21828135563012426.6116.524
14-1.5122113426302334175703615529148.630
18-1.515251553034.6273821684431962111710.536

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJRHA3-0.5
FJRHA4-0.7
FJRHA5-0.8
FJRHA6-1.0
FJRHA8-1.25
FJRHA10-1.25
FJRHA14-1.5
FJRHA18-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)

14.25 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M3

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M4

15.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M5

16.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M6

18.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M8

18.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M10

20.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M14

23.82 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de cylindre Type de connexion, côté cylindre Taraudée Détails du connecteur de cylindre Set
Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Méthode de finition Nitruration en bain de sel

Produits complémentaires

Assistance technique