Articulation flottante / connecteur cylindrique taraudé / configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Articulation flottante/connecteur cylindrique taraudé/configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceDureté
FJGFEN 1.1191 équiv.Placage au chrome dur750HV~
FJRLEN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~
Pour FJRSWL, voir eCatalog.
Le traitement au Nitruration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.
Pour plus d'informations sur le Nitruration en bain de sel, voir P.1907.
Aucun traitement au Nitruration en bain de sel sur l'extrémité filetée du FJRL.

Spécifications

Référence pièce-T-L
FJGF4-0.7
 
-
 
4.5
 
-
 
15
 
Référence pièce-T-L
FJRL4-0.7
 
-
 
8
 
-
 
20
 
■T / L configurable
Référence pièceT
Incrément de 0,1 mm
L
Incrément de 1mm
hDBCPrix unitaire
TypePas M
FJGF3-0.52.0~20.03~103689.2 
4-0.72.0~20.03~2071011.5 
5-0.82.0~20.03~2081213.9 
6-1.03.0~20.04~304101416.2 
8-1.03.0~20.04~30131719.6 
8-1.253.0~20.0
10-1.253.0~20.04~40162124.2 
10-1.53.0~20.0
12-1.254.0~20.05~40182326.6 
12-1.54.0~20.0
14-1.54.0~20.05~40212630 
16-1.58.0~30.08~405253034.6 
18-1.58.0~30.08~40
22-1.510.0~30.010~406273236.9 
Lorsque h+T+L≤3m, le trou taraudé peut traverser.
FJGF est un connecteur flottant pour cylindres pneumatiques.
Exemple de méthode de configuration de dimension T
• Configurer la dimension T en cas d'utilisation d'une combinaison support original/barre plate.
• Il est possible de minimiser le jeu par "Configuration de taille permettant la largeur de rainure/tolérance".
■Exemple de dimensions T de connecteur pour la connexion à une barre plate Unité : mm
Méthode de traitementÉpaisseur de la plaqueToléranceDimension T de connecteurJeu entre dents*
Limite supérieureLimite inférieure
Ex. 1 Laminage à froid4.50-0.14.50.05~0.2
Ex. 2 Laminage à chaud5+0.3-0.35.30.05~0.7
*Jeu de tolérance entre barre plate et connecteur
■Sélection de T / L configurable
Référence pièceSélection
T
L
Incrément de 1mm
hDB(C)Prix unitaire
TypePas M
FJRL3-0.523456         3~503689.2 
4-0.7234568        3~6071011.5 
5-0.8 34568910      3~6081213.9 
6-1.0 3456891012     4~804101416.2 
8-1.0  456891012131516  4~100131719.6 
8-1.25
10-1.25  45689101213151619204~100162124.2 
10-1.5
12-1.25   5689101213151619205~100182326.6 
12-1.5
14-1.5   5689101213151619205~100212630 
16-1.5     89101213151619208~1005253034.6 
18-1.5     89101213151619208~100 
22-1.5        12 15  2010~1006273236.9 
Pour les supports compatibles, voir HLRAF (P.1533).
Lorsque h+T+L≤3m, le trou taraudé peut traverser.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJGF3-0.5-[2-20/0.1]-[3-10/1]
FJGF4-0.7-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF5-0.8-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF6-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.25-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF10-1.5-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF10-1.25-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF12-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF12-1.25-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF14-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF16-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF18-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF22-1.5-[10-30/0.1]-[10-40/1]
FJRL3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJRL4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJRL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJRL6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJRL8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL22-1.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Type Méthode de finition Largeur de fente T
(mm)
L
(mm)

-

1 7 jours 10[M3 à M8] M30.5 à 0.8-Revêtement oxydé noir2 ~ 203 ~ 10

-

1 7 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8-Revêtement oxydé noir2 ~ 203 ~ 20

-

1 7 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8-Revêtement oxydé noir2 ~ 203 ~ 20

-

1 7 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75-Revêtement oxydé noir3 ~ 204 ~ 30

-

1 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75-Revêtement oxydé noir3 ~ 204 ~ 30

-

1 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75-Revêtement oxydé noir3 ~ 204 ~ 30

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75-Revêtement oxydé noir3 ~ 204 ~ 40

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75-Revêtement oxydé noir3 ~ 204 ~ 40

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75-Revêtement oxydé noir4 ~ 205 ~ 40

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75-Revêtement oxydé noir4 ~ 205 ~ 40

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75-Revêtement oxydé noir4 ~ 205 ~ 40

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M161 à 1,75-Revêtement oxydé noir8 ~ 308 ~ 40

-

1 7 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75-Revêtement oxydé noir8 ~ 308 ~ 40

-

1 7 jours 10[M20 à M26] M221 à 1,75-Revêtement oxydé noir10 ~ 3010 ~ 40

-

1 9 jours 10[M3 à M8] M3-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel2 ~ 63 ~ 50

-

1 9 jours 10[M3 à M8] M4-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel2 ~ 83 ~ 60

-

1 9 jours 10[M3 à M8] M5-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel3 ~ 103 ~ 60

-

1 9 jours 10[M3 à M8] M6-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel3 ~ 124 ~ 80

-

1 9 jours 10[M3 à M8] M8-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel4 ~ 164 ~ 100

-

1 9 jours 10[M3 à M8] M8-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel4 ~ 164 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M10-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel4 ~ 204 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M10-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel4 ~ 204 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M12-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel5 ~ 205 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M12-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel5 ~ 205 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M14-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel5 ~ 205 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M16-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel8 ~ 208 ~ 100

-

1 9 jours 10[M10 à M18] M18-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel8 ~ 208 ~ 100

-

1 9 jours 10[M20 à M26] M22-L configurable (Incrément de 1mm)Nitruration en bain de sel12 ~ 2010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Articulation flottante/connecteur cylindrique taraudé/configurable:Affichage d'image associés
Articulation flottante/connecteur cylindrique taraudé/configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Matériau du goujon EN 1.1191 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique