Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5【100 pièces par conditionnement】

Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Corps principalBilleRessortTraitement de surface
PACK-HNTUEN 1.0301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.JIS-SWP-AGalvanisation au zinc
PACK-SHNTUEN 1.4301 Équiv. (Fritté)
EN 1.4301 Équiv. EN 1.4301 WP8 Équiv. -

Spécifications

Référence pièce-M
PACK-HNTA5
-4
Référence pièceMTL1Prix unitaire (1~10 paquets)
TypePrix du paquetPrix/paquet
PACK-HNTU53454.14.5  
PACK-SHNTU
4.73.5  
100 pce par paquet

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PACK-HNTU5-3
PACK-HNTU5-4
PACK-HNTU5-5
PACK-SHNTU5-3
PACK-SHNTU5-4
PACK-SHNTU5-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M
(mm)
Matériau Matériau Méthode de finition

48.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10M3AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

48.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10M4AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

48.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10M5AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

75.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10M3Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.-

75.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10M4Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.-

75.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10M5Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à écrou Écrous rapportés pour prémontage Nom de la série Série 5 Fonction Avec ressort à billes
Prévention contre le desserrage Non fourni Type HFS Type de vente Lots

Produits complémentaires

Assistance technique