• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 8 / Pour 1 fente / Supports scalènes extrudés

Série 8/Pour 1 fente/Supports scalènes extrudés:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW8
Référence pièceMatériau de la douille
(g)
Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLTF890CBM8-203HNTT8-832572  

Modifications

Série 8/Pour 1 fente/Supports scalènes extrudés:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTF8
HBLTF8-C
HBLTF8-C-SEC
HBLTF8-C-SEP
HBLTF8-C-SET
HBLTF8-C-SEU
HBLTF8-C-SSP
HBLTF8-C-SST
HBLTF8-C-SSU
HBLTF8-SEC
HBLTF8-SEP
HBLTF8-SET
HBLTF8-SEU
HBLTF8-SSP
HBLTF8-SST
HBLTF8-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

3.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

3.97 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

7.27 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.03 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

6.51 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.76 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.03 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.54 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

6.91 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

6.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 8/Pour 1 fente/Supports scalènes extrudés:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Côtés différents Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8
Taille du profilé extrudé Pour 40, 45, 80, 90 Type de support Supports scalènes Vis utilisables Vis M8
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 3

Produits complémentaires

Assistance technique