Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLBS8 | EN 1.1191 Équiv. | Galvanisation au zinc |
SHBLBS8 | EN 1.4308 Équiv. | - |
HBLBSL8 | EN 1.1191 Équiv. | Galvanisation au zinc |
SHBLBSL8 | EN 1.4308 Équiv. | - |
Référence pièce |
HBLBS8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis fournie | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Vis | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | |||
HBLBS8 | 70 | Vis de serrage M8x10 | 2 | 1274 | ||
SHBLBS8 (acier inoxydable) | ||||||
HBLBSL8 | 87 | 4 | 1554 | |||
SHBLBSL8 (acier inoxydable) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLBS8 |
HBLBSL8 |
SHBLBS8 |
SHBLBSL8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type standard | |
8.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type long | |
5.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4308 Equiv. | Type standard | |
8.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4308 Equiv. | Type long |
Loading...
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles