Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||
Corps principal | Bille | Ressort | Traitement de surface | |
HNTU8 PACK-HNTU8 HNTUV8 HNTUZ8 |
EN 1.0301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | JIS-SWP-A | Galvanisation au zinc |
SHNTU8* PACK-SHNTU8* |
EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | SUS304-WP8 | - |
Référence pièce | - | M |
HNTU8 | - | 8 |
Référence pièce | M | L1 | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||||
HNTU8 (EN 1.0301 Équiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||
HNTUV8 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.) | 8 | ||||||||
HNTUZ8 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.) | |||||||||
SHNTU8 (EN 1.4301 Équiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 5.5 |
Référence pièce | M | L1 | Prix unitaire (1~10 paquets) | ||||
Prix du paquet | Prix/paquet | ||||||
PACK-HNTU8 (EN 1.0301 Équiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
PACK-SHNTU8 (EN 1.4301 Équiv.) | 5.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTU8-4 |
HNTU8-5 |
HNTU8-6 |
HNTU8-8 |
HNTUV8-8 |
HNTUZ8-8 |
SHNTU8-4 |
SHNTU8-5 |
SHNTU8-6 |
SHNTU8-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Prévention contre le desserrage | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8 | Acier | Fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier | Fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour prémontage | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Fonction | Avec ressort à billes |
---|---|---|---|---|---|
Type | HFS | Type de vente | Unité |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Prévention contre le desserrage
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles