Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | M |
HNAST8 HNTAT8 | - | 8 |
Type | B Écrou de butée | A Butée |
HNTAT8 | HNTA8 | HNAST8 |
HNTATSN8* | HNTASN8 |
Référence pièce | M | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | 1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||
HNTAT8 | 4 | 5 | 6 | |||||
8 | ||||||||
HNTATSN8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTAT8-4 |
HNTAT8-5 |
HNTAT8-6 |
HNTAT8-8 |
HNTATSN8-4 |
HNTATSN8-5 |
HNTATSN8-6 |
HNTATSN8-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | Disponible | 1 jour | M4 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.63 € | 1 | Disponible | 1 jour | M5 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.63 € | 1 | Disponible | 1 jour | M6 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.62 € | 1 | Disponible | 1 jour | M8 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.63 € | 1 | Disponible | 1 jour | M5 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.63 € | 1 | Disponible | 1 jour | M6 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Fonction | Jeu d'écrou et de butée |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Non fourni | Type | Butée en plastique | Type de vente | Ecrou rapporté pour post-montage et jeu de butées |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles