Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HNTRP8-8
Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Pièce à oreilles | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
HNTR8 | - | 8 |
Référence pièce | M | Accessoire | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||
HNTRP8 | 8 | M4x4 Vis de serrage pour verrouillage |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTRP8-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Filetage nominal M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Contre-écrous | Matériau | Acier | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
Matériau | EN 1.0301 Equiv., aile EN 1.4301 Equiv. | Méthode de finition | Chrome trivalent | Type | HFS |
Type de vente | Contre-écrous rapportés pour postmontage avec ressorts à lames |
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous rapportés pour post-montage avec ressort à lames / Série 8, le numéro d'article est le suivant: HNTRP8-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNTRP8-8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles