Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HNTK8 | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
HNTLG8 | ||
SHNTLG8 | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce |
HNTLG8 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 499 pièce(s). | 500~999 | 1000~1500 | |
HNTK8 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 499 pièce(s). | 500~999 | 1000~1500 | |
HNTLG8 | |||
SHNTLG8 (acier inoxydable) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTK8 |
HNTLG8 |
HNTLG8-SET |
SHNTLG8 |
SHNTLG8-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau | Méthode de finition | Type de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | |
5.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | |
5.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | SET (avec vis de serrage à six pans creux) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Unité | |
8.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | SET (avec vis de serrage à six pans creux) |
Loading...
Type à écrou | Écrous longs | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type | HFS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles